Díváte se na nedávno aktualizovanou stránku s díly. Pokud upřednostňujete původní verzi, vyberte možnost „Nyní ne“, případně si můžete nadále užívat novou podobu stránky

6V-2033: Povrchová bruska s kotoučem s obsahem oxidu hlinitého

6V-2033: Povrchová bruska s kotoučem s obsahem oxidu hlinitého

Cat® Flap Type Finishing Brush Tool helps to achieve a polished finish while reducing the risk of gouging or scratching the workpiece

Značka: Cat

Obrázky produktů

6V-2033: Povrchová bruska s kotoučem s obsahem oxidu hlinitého

6V-2033: Povrchová bruska s kotoučem s obsahem oxidu hlinitého

Cat® Flap Type Finishing Brush Tool helps to achieve a polished finish while reducing the risk of gouging or scratching the workpiece

Značka: Cat

Popis součásti číslo 6V-2033

The Finishing Brush Tool provides a smooth and consistent finish on various surfaces. The flexible flaps conform to the shape of the workpiece, allowing for uniform material removal and surface preparation. This tool is used for tasks such as deburring, blending, polishing, and finishing materials.

Attributes:
• Helps to remove imperfections, burrs, and rough edges from the surface, resulting in a smoother and more polished finish
• Manufactured to precise specifications and are built for durability and reliability

Applications:
The Finishing Brush Tool ensures a high-quality finish, consistent results, and improved surface smoothness, making it a valuable tool for various components.

Upozornění:Tento výrobek vás může vystavit působení chemických látek včetně 1,3-butadienu, o kterém je ve státě Kalifornie známo, že způsobuje rakovinu a vrozené vady nebo jiná reprodukční poškození. Další informace najdete na adrese www.P65Warnings.ca.gov.

Specifikace součásti číslo 6V-2033

Měrné jednotky

    Weight (lb):

    1,225

    Rozměr kotouče (in):

    8 x 2

    Optimální provozní otáčky (ot/min):

    3 200,0

    Grade:

    Fine

    Velikost otvoru (in):

    3,0

    Maximální provozní otáčky (ot/min):

    3 200,0

    Potřebný počet:

    2,0

    Poznámky:

    Stolní bruska, stojanové brusky, přímé brusky

    Hustota:

    5,0

    Barva:

    Kaštanová, Kaštanová

    Material:

    Polyamide Plastic

Klíč

Klíč

Odpovídající z výroby

Tento díl je určen pro vaše zařízení Cat podle specifikací výrobce.

Jakékoli změny konfigurace výrobce mohou způsobit, že výrobek nebude možné do vašeho zařízení Cat nainstalovat. Před nákupem se poraďte se svým prodejcem Cat, zda je tento díl vhodný pro vaše zařízení Cat v jeho aktuálním stavu a předpokládané konfiguraci. Tento indikátor nemůže zaručit kompatibilitu všech dílů.

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno