StartseiteBefestigungsteile, Dichtungen und HilfsstoffeO-Ring-Sätze270-1540: O-Ring Dichtungssatz; Klimaanlage und Ölkompat
Startseite
Befestigungsteile, Dichtungen und HilfsstoffeO-Ring-Sätze
270-1540: O-Ring Dichtungssatz; Klimaanlage und Ölkompat
270-1540: O-Ring Dichtungssatz; Klimaanlage und Ölkompat

O-Ring-Dichtungssatz: 12 Größen, 150 Dichtungen, hydriertes Nitril, 78 Duro

Marke: Cat

Produktbilder
270-1540: O-Ring Dichtungssatz; Klimaanlage und Ölkompat
270-1540: O-Ring Dichtungssatz; Klimaanlage und Ölkompat
270-1540: O-Ring Dichtungssatz; Klimaanlage und Ölkompat
270-1540: O-Ring Dichtungssatz; Klimaanlage und Ölkompat
270-1540: O-Ring Dichtungssatz; Klimaanlage und Ölkompat

O-Ring-Dichtungssatz: 12 Größen, 150 Dichtungen, hydriertes Nitril, 78 Duro

Marke: Cat

Preis prüfen
Preis prüfen
Melden Sie sich an, um Ihren Kundenpreis zu sehen
Garantieinformationen
Rückgabebestimmungen
In diesem Satz enthaltene Teile

Keine Ergebnisse verfügbar

9X-7379: 4,47 mm Innendurchmesser O-Ring-Dichtung
9X-7379: 4,47 mm Innendurchmesser O-Ring-DichtungAnzahl: 15
646-5778: 171mm Long Seal Pick
646-5778: 171mm Long Seal PickAnzahl: 1
9X-7382: 14 mm Innendurchmesser O-Ring-Dichtung
9X-7382: 14 mm Innendurchmesser O-Ring-DichtungAnzahl: 15
9X-7383: 17,17 mm Innendurchmesser O-Ring-Dichtung
9X-7383: 17,17 mm Innendurchmesser O-Ring-DichtungAnzahl: 10
9X-7380: 7,65 mm Innendurchmesser O-Dichtring
9X-7380: 7,65 mm Innendurchmesser O-DichtringAnzahl: 15
229-4896: 21,8 mm Innendurchmesser Dichtung-O-Ring
229-4896: 21,8 mm Innendurchmesser Dichtung-O-RingAnzahl: 10
121-7136: 13,4 mm Innendurchmesser Seal-O-Ring
121-7136: 13,4 mm Innendurchmesser Seal-O-RingAnzahl: 10
121-7137: 10,8 mm Innendurchmesser Dichtung-O-Ring
121-7137: 10,8 mm Innendurchmesser Dichtung-O-RingAnzahl: 10
9X-7384: 26,7 mm Innendurchmesser O-Ring-Dichtung
9X-7384: 26,7 mm Innendurchmesser O-Ring-DichtungAnzahl: 10
9X-7378: 8,92 mm Innendurchmesser O-Ring-Dichtung
9X-7378: 8,92 mm Innendurchmesser O-Ring-DichtungAnzahl: 15
9X-7385: 20,22 mm Innendurchmesser O-Dichtring
9X-7385: 20,22 mm Innendurchmesser O-DichtringAnzahl: 15
121-7138: 6,7 mm Innendurchmesser Dichtung-O-Ring
121-7138: 6,7 mm Innendurchmesser Dichtung-O-RingAnzahl: 10
9X-7381: 10,82 mm Innendurchmesser O-Ring-Dichtung
9X-7381: 10,82 mm Innendurchmesser O-Ring-DichtungAnzahl: 15
Anzeige von 1 bis 13 von 13
BeschreibungTechnische DatenKompatible Modelle
Technische Daten für Ersatzteilnummer 270-1540

Maßeinheit

USMetrisch
Einsatzbereiche: Automobil-Klimaanlagendichtungen; flexible Hochtemperatur-Manschettendichtungen; Hochtemperatur-Servolenkungsdichtungen; Hochtemperatur-Hydraulikdichtungen; Laufbuchsendichtungen des mittleren Zylinders
Kompatibel mit: Abriebfest; Dieselkraftstoffe; Diester-Schmierstoffe; Ozon; Öle auf Erdölbasis, Schmierfette; HFC-Kältemittel - 134a (freonfrei); Silikonflüssigkeiten; Dampf; Motorkühlmittel auf Wasserbasis
Härte (Shore A): 78
Material-: HNBR, HNBR - Hydriertes Nitril, HNBR (78)
Materialbeschreibung: HNBR-Gummi ist für Betriebstemperaturen zwischen -40 und 115 °C geeignet und beständig gegenüber Kraftstoff, Ölen, Schmierstoffen und bietet eine gute Schleif- und Schnittfestigkeit.
Nicht kompatibel mit: Aromatische und oxygenierte Benzine; Automobil- und Flugzeugbremsflüssigkeiten; Chlorkohlenwasserstoffe; Äther; Ketone; Phosphat-Esterflüssigkeiten
Anmerkungen: Die angegebenen Abmessungen und Materialbeschreibungen dienen nur zu Referenzzwecken.
Primäres Dichtungsmaterial: Gummi
Temperatur (°F): -40° - 240°
Temperatur (°C): -40° -115°
Dichtungstyp: O-Ring
Mehr anzeigen
Kompatible Modelle für die Ersatzteilnummer 270-1540

RADDOZER

950B/950E 962M Z 962 966D 936F 966F 966H 950B 966G 950G 960F 962H 966L 972G 950F 962G 966K 980C 980F 950H 966M 970F 972H 950K 962L 972K 980H 962K 980G 950M 972M 950L 962M 972L 980L 980K 982M 980M 980F II 950M Z

INDUSTRIE-RADLADER

IT62G II IT62G IT62H

Mehr anzeigen
ZeichenerklärungZeichenerklärung
passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Chatten Sie mit einem Experten.