Caterpillar
Aucun résultat suggéré. Réessayez.
S'inscrire
Caterpillar

Rechercher par numéro ou nom de pièce
AccueilBoulonnerie, joints et consommablesKits de joints toriques270-1540: Kit joint torique; climatisation et compatible avec l’huile
Accueil
Boulonnerie, joints et consommablesKits de joints toriques
270-1540: Kit joint torique; climatisation et compatible avec l’huile
270-1540: Kit joint torique; climatisation et compatible avec l’huile

Kit de joints toriques : 12 tailles, 150 joints, nitrile hydrogéné, 78 Duro

Marque: Cat

Images du produit
270-1540: Kit joint torique; climatisation et compatible avec l’huile
270-1540: Kit joint torique; climatisation et compatible avec l’huile
270-1540: Kit joint torique; climatisation et compatible avec l’huile
270-1540: Kit joint torique; climatisation et compatible avec l’huile
270-1540: Kit joint torique; climatisation et compatible avec l’huile

Kit de joints toriques : 12 tailles, 150 joints, nitrile hydrogéné, 78 Duro

Marque: Cat

Vérifier le prix
Vérifier le prix
Connectez-vous pour consulter votre prix à la consommation
Informations sur la garantie
politique des retours
Pièces comprises dans ce kit

Aucun résultat disponible.

121-7138: Joint torique de 6,7 mm de diamètre intérieur
121-7138: Joint torique de 6,7 mm de diamètre intérieurQuantité: 10
9X-7381: Joint torique de 10,82 mm de diamètre intérieur
9X-7381: Joint torique de 10,82 mm de diamètre intérieurQuantité: 15
229-4896: Joint torique de 21,8 mm de diamètre intérieur
229-4896: Joint torique de 21,8 mm de diamètre intérieurQuantité: 10
121-7136: Joint torique de 13,4 mm de diamètre intérieur
121-7136: Joint torique de 13,4 mm de diamètre intérieurQuantité: 10
121-7137: Joint torique de 10,8 mm de diamètre intérieur
121-7137: Joint torique de 10,8 mm de diamètre intérieurQuantité: 10
9X-7384: Joint torique de 26,7 mm de diamètre intérieur
9X-7384: Joint torique de 26,7 mm de diamètre intérieurQuantité: 10
9X-7378: Joint torique de 8,92 mm de diamètre intérieur
9X-7378: Joint torique de 8,92 mm de diamètre intérieurQuantité: 15
9X-7385: Joint torique de 20,22 mm de diamètre intérieur
9X-7385: Joint torique de 20,22 mm de diamètre intérieurQuantité: 15
9X-7379: Joint torique de 4,47 mm de diamètre intérieur
9X-7379: Joint torique de 4,47 mm de diamètre intérieurQuantité: 15
646-5778: 171mm Long Seal Pick
646-5778: 171mm Long Seal PickQuantité: 1
9X-7382: Joint torique de 14 mm de diamètre intérieur
9X-7382: Joint torique de 14 mm de diamètre intérieurQuantité: 15
9X-7383: Joint torique de 17,17 mm de diamètre intérieur
9X-7383: Joint torique de 17,17 mm de diamètre intérieurQuantité: 10
9X-7380: Joint torique de diamètre intérieur 7,65 mm
9X-7380: Joint torique de diamètre intérieur 7,65 mmQuantité: 15
Affichage de 1 à 13 sur 13
DescriptionCaractéristiquesModèles compatibles
Spécifications pour le numéro de pièce 270-1540

Unités de mesure

ImpérialesMétriques
Applications: Joints pour système de climatisation automobile ; joints soufflets souples haute température ; joints de direction assistée haute température ; joints hydrauliques haute température ; joints de chemise centrale
Compatibilité: Résistant à l'abrasion ; carburants Diesel ; lubrifiants Diester ; ozone ; huiles de pétrole, graisses ; réfrigérant HFC - 134a (non-fréon) ; fluides de silicone ; vapeur d'eau ; liquides de refroidissement moteur à base d'eau
Dureté (Shore A): 78
Matière: HNBR, HNBR - Nitrile hydrogéné, HNBR (78)
Désignation des matériaux: Le caoutchouc HNBR peut être utilisé à des températures de service de -40 °C à 115 °C et est résistant au carburant, aux huiles et aux lubrifiants et offre également une bonne résistance à l'abrasion et aux entailles.
Non-compatibilité: Essences aromatiques et oxygénées ; fluides de frein automobile et avions ; hydrocarbures chlorés ; éthers ; cétones ; fluides esterphosphoriques
Notas: Les dimensions et les descriptions des matériels sont fournies pour référence uniquement.
Matériau principal d'étanchéité: Caoutchouc
Température (°F): -40° - 240°
Température (°C): -40° -115°
Type de joint: Joint torique
Voir plus
Modèles compatibles pour le numéro de pièce 270-1540

CHARGEUSE INDUSTRIELLE

IT62G II IT62G IT62H

TRACTEUR SUR PNEUS

950B/950E 962M Z 962 966D 936F 966F 966H 950B 966G 950G 960F 962H 966L 972G 950F 962G 966K 980C 980F 950H 966M 970F 972H 950K 962L 972K 980H 962K 980G 950M 972M 950L 962M 972L 980L 980K 982M 980M 980F II 950M Z

Voir plus
Légende Légende 
Adaptation en usine

Cette pièce est conçue pour s'adapter à votre équipement Cat selon les spécifications du fabricant.

Toute modification de la configuration du fabricant peut avoir pour conséquence une inadaptation du produit à votre équipement Cat. Consultez votre concessionnaire Cat avant d'acheter pour vous assurer que cette pièce convient à votre équipement Cat dans son état actuel et sa configuration supposée. Cet indicateur ne peut pas garantir la compatibilité de toutes les pièces.

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée

Discuter avec un expert