StartBevestigingsmiddelen, afdichtingen en verbruiksartikelenO-Ringsets270-1540: O-ringafdichtingsset; Airconditioning en oliecompat
Start
Bevestigingsmiddelen, afdichtingen en verbruiksartikelenO-Ringsets
270-1540: O-ringafdichtingsset; Airconditioning en oliecompat
270-1540: O-ringafdichtingsset; Airconditioning en oliecompat

O-ringafdichtingskit: 12 maten, 150 afdichtingen, gehydrogeneerd nitril, 78 Duro

Merk: Cat

Productafbeeldingen
270-1540: O-ringafdichtingsset; Airconditioning en oliecompat
270-1540: O-ringafdichtingsset; Airconditioning en oliecompat
270-1540: O-ringafdichtingsset; Airconditioning en oliecompat
270-1540: O-ringafdichtingsset; Airconditioning en oliecompat
270-1540: O-ringafdichtingsset; Airconditioning en oliecompat

O-ringafdichtingskit: 12 maten, 150 afdichtingen, gehydrogeneerd nitril, 78 Duro

Merk: Cat

Prijs controleren
Prijs controleren
Meld u aan om uw klantprijs te bekijken
Garantie-informatie
Retourbeleid
Onderdelen in deze set

Geen resultaten beschikbaar.

229-4896: Seal-O-Ring met 21,8 mm binnendiameter
229-4896: Seal-O-Ring met 21,8 mm binnendiameterAantal: 10
121-7136: 13,4 mm binnendiameter afdichting-O-ring
121-7136: 13,4 mm binnendiameter afdichting-O-ringAantal: 10
121-7137: Afdichtings O-ring met binnendiameter van 10,8 mm
121-7137: Afdichtings O-ring met binnendiameter van 10,8 mmAantal: 10
9X-7385: 20,22 mm binnendiameter O-ringafdichting
9X-7385: 20,22 mm binnendiameter O-ringafdichtingAantal: 15
9X-7378: 8,92 mm binnendiameter O-ringafdichting
9X-7378: 8,92 mm binnendiameter O-ringafdichtingAantal: 15
9X-7384: 26,7 mm binnendiameter O-ringafdichting
9X-7384: 26,7 mm binnendiameter O-ringafdichtingAantal: 10
121-7138: O-ringafdichting met binnendiameter van 6,7 mm
121-7138: O-ringafdichting met binnendiameter van 6,7 mmAantal: 10
9X-7381: 10,82 mm binnendiameter O-ringafdichting
9X-7381: 10,82 mm binnendiameter O-ringafdichtingAantal: 15
9X-7379: O-ringafdichting met binnendiameter van 4,47 mm
9X-7379: O-ringafdichting met binnendiameter van 4,47 mmAantal: 15
646-5778: 171mm Long Seal Pick
646-5778: 171mm Long Seal PickAantal: 1
9X-7382: O-ringafdichting met binnendiameter van 14 mm
9X-7382: O-ringafdichting met binnendiameter van 14 mmAantal: 15
9X-7380: 7,65 mm binnendiameter O-ringafdichting
9X-7380: 7,65 mm binnendiameter O-ringafdichtingAantal: 15
9X-7383: 17,17 mm O-ringafdichting met binnendiameter
9X-7383: 17,17 mm O-ringafdichting met binnendiameterAantal: 10
1 tot 13 van 13 weergeven
BeschrijvingSpecificatiesCompatibele modellen
Specificaties voor onderdeelnummer 270-1540

Meeteenheden

VSMetrisch
Toepassingen: Afdichtingen voor airconditioner in auto´s; afdichtingen voor flexibele laarzen voor hoge temperatuur; afdichtingen voor stuurbekrachtiging bij hoge temperaturen; hydrauliekafdichtingen voor hogere temperaturen; voeringafdichtingen voor middencilinders
Compatibel met: Slijtagebestendig; dieselbrandstoffen; smeeroliën van diëster; ozon; petroleumoliën, vetten; koelmiddel HFC - 134a (non-freon); siliconen vloeistoffen; stoom; motorkoelvloeistoffen op basis van water
Hardheid (Shore A): 78
Materiaal: HNBR, HNBR - Gehydrogeneerd nitril, HNBR (78)
Materiaalbeschrijving: HNBR-rubber kan worden gebruikt bij bedrijfstemperaturen van -40 to 115 °C, is bestand tegen brandstof, oliën, smeermiddelen en biedt een goede slijtage- en snijbestendigheid.
Niet compatibel met: Aromatische en zuurstofrijk; remvloeistoffen voor auto´s en vliegtuigen; gechloreerde koolwaterstoffen; ether; ketonen; vloeistoffen op basis van fosfaatester; krachtige zuren; UV-licht
Opmerkingen: Afmetingen en materiaalbeschrijvingen alleen ter referentie.
Primair afdichtingsmateriaal: Rubber
Temperatuur (°F): -40° - 240°
Temperatuur (°C): -40° -115°
Type afdichting: O-ring
Meer bekijken
Compatibiliteitsmodels voor onderdeelnummer 270-1540

GEÏNTEGREERDE GEREEDSCHAPSDRAGER

IT62G II IT62G IT62H

WIELDOZER

950B/950E 962M Z 962 966D 936F 966F 966H 950B 966G 950G 960F 962H 966L 972G 950F 962G 966K 980C 980F 950H 966M 970F 972H 950K 962L 972K 980H 962K 980G 950M 972M 950L 962M 972L 980L 980K 982M 980M 980F II 950M Z

Meer bekijken
SleutelSleutel
Passend volgens fabrieksopgave

Dit onderdeel is passend ontworpen voor uw Cat uitrusting, gebaseerd op de specificaties van de fabrikant.

Eventuele wijzigingen in de configuratie van de fabrikant kan ertoe leiden dat het product niet passend is voor uw Cat uitrusting. Neem vooraf aan de aankoop contact op met uw Cat dealer om zeker te weten dat dit onderdeel passend is voor uw Cat uitrusting in de huidige conditie en vermoedelijke configuratie. Deze indicator kan compatibiliteit met alle onderdelen niet garanderen.

Herbewerkt

Niet-retourneerbaar

Kit

Vervangen

Herbewerkt

Niet-retourneerbaar

Kit

Vervangen

Chatten met een expert