Caterpillar
Nenhum resultado sugerido. Tente novamente.
Registrar
Caterpillar

Pesquise pelo nome ou número da peça
HomeFerragens, Selos e ConsumíveisKits de Anel Retentor270-1540: Kit de Anel Retentor em O; Ar Condicionado e Compatível com Óleo
Home
Ferragens, Selos e ConsumíveisKits de Anel Retentor
270-1540: Kit de Anel Retentor em O; Ar Condicionado e Compatível com Óleo
270-1540: Kit de Anel Retentor em O; Ar Condicionado e Compatível com Óleo

Kit de Anéis de Vedação O-Ring: 12 Tamanhos, 150 Vedantes, Nitrila Hidrogenada, Duro 78

Marca: Cat

Imagens do Produto
270-1540: Kit de Anel Retentor em O; Ar Condicionado e Compatível com Óleo
270-1540: Kit de Anel Retentor em O; Ar Condicionado e Compatível com Óleo
270-1540: Kit de Anel Retentor em O; Ar Condicionado e Compatível com Óleo
270-1540: Kit de Anel Retentor em O; Ar Condicionado e Compatível com Óleo
270-1540: Kit de Anel Retentor em O; Ar Condicionado e Compatível com Óleo

Kit de Anéis de Vedação O-Ring: 12 Tamanhos, 150 Vedantes, Nitrila Hidrogenada, Duro 78

Marca: Cat

Verificar Preço
Verificar Preço
Faça login para ver o preço do cliente
Informações Sobre Garantia
Política de Devolução
Peças incluídas neste kit

Sem resultados disponíveis.

121-7138: Anel Retentor em O com 6,7 mm de Diâmetro Interno
121-7138: Anel Retentor em O com 6,7 mm de Diâmetro InternoQuantidade: 10
9X-7381: Anel Retentor em O com 10,82 mm de Diâmetro Interno
9X-7381: Anel Retentor em O com 10,82 mm de Diâmetro InternoQuantidade: 15
229-4896: Anel Retentor em O com Diâmetro Interno de 21,8 mm
229-4896: Anel Retentor em O com Diâmetro Interno de 21,8 mmQuantidade: 10
121-7136: Anel Retentor em O com 13,4 mm de Diâmetro Interno
121-7136: Anel Retentor em O com 13,4 mm de Diâmetro InternoQuantidade: 10
121-7137: Anel Retentor em O com 10,8 mm de Diâmetro Interno
121-7137: Anel Retentor em O com 10,8 mm de Diâmetro InternoQuantidade: 10
9X-7385: Anel Retentor em O com 20,22 mm de Diâmetro Interno
9X-7385: Anel Retentor em O com 20,22 mm de Diâmetro InternoQuantidade: 15
9X-7378: Anel Retentor em O com 8,92 mm de Diâmetro Interno
9X-7378: Anel Retentor em O com 8,92 mm de Diâmetro InternoQuantidade: 15
9X-7384: Anel Retentor em O com 26,7 mm de Diâmetro Interno
9X-7384: Anel Retentor em O com 26,7 mm de Diâmetro InternoQuantidade: 10
9X-7379: Anel Retentor em O com 4,47 mm de Diâmetro Interno
9X-7379: Anel Retentor em O com 4,47 mm de Diâmetro InternoQuantidade: 15
646-5778: 171mm Long Seal Pick
646-5778: 171mm Long Seal PickQuantidade: 1
9X-7382: Anel Retentor em O com 14 mm de Diâmetro Interno
9X-7382: Anel Retentor em O com 14 mm de Diâmetro InternoQuantidade: 15
9X-7380: Anel Retentor em O com 7,65 mm de Diâmetro Interno
9X-7380: Anel Retentor em O com 7,65 mm de Diâmetro InternoQuantidade: 15
9X-7383: Anel Retentor em O com 17,17 mm de Diâmetro Interno
9X-7383: Anel Retentor em O com 17,17 mm de Diâmetro InternoQuantidade: 10
Mostrando 1 a 13 de 13
DescriçãoEspecificaçõesModelos Compatíveis
Especificações para número de peça 270-1540

Unidades de Medida

EUAMétrica
Aplicações: Selos de ar-condicionado automotivo, Selos de proteção flexível de alta temperatura, Selos da direção hidráulica de alta temperatura, Selos hidráulicos de alta temperatura e Selos da camisa do cilindro médio
Compatível com: Resistente à abrasão, Combustíveis diesel, Lubrificantes diésteres, Ozônio, Óleos de petróleo, graxas, Refrigerante HFC - 134a (Não Freon), Fluidos de silicone, Vapor e Líquidos arrefecedores do motor à base de água
Dureza (Terra A): 78
Material: HNBR, HNBR - Nitrila Hidrogenada, HNBR (78)
Descrição do Material: A borracha HNBR é capaz de suportar temperaturas de serviço de -40 a 115 °C e é resistente a combustível, óleos, lubrificantes, além de oferecer boa abrasão e resistência ao corte.
Não compatível com: Gasolinas aromáticas e oxigenadas, Fluidos de freio automotivos e aeronáuticos, Hidrocarbonetos clorados, Éteres, Cetona e Fluidos de ésteres de fosfato
Observações: As descrições de dimensão e material são fornecidas apenas para referência.
Material de Vedação Principal: Borracha
Temperatura (ºF): -40° - 240°
Temperatura (ºC): -40° -115°
Tipo de Selo: Anel Retentor
Exibir Mais
Modelos Compatíveis para número de peça 270-1540

TRATOR DE RODAS

950B/950E 962M Z 962 966D 936F 966F 966H 950B 966G 950G 960F 962H 966L 972G 950F 962G 966K 980C 980F 950H 966M 970F 972H 950K 962L 972K 980H 962K 980G 950M 972M 950L 962M 972L 980L 980K 982M 980M 980F II 950M Z

PORTA-FERRAMENTAS INTEGRADO

IT62G II IT62G IT62H

Exibir Mais
LegendaLegenda
Encaixe de Fábrica

Essa peça foi projetada para encaixar em seu equipamento Cat com base nas especificações do fabricante.

Quaisquer alterações na configuração do fabricante poderá fazer com que o produto não se encaixe no equipamento Cat. Consulte o revendedor Cat antes de comprar para garantir que essa peça é apropriada para o equipamento Cat em sua condição atual e configuração assumida. Este indicador não pode garantir compatibilidade com todas as peças.

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto

Converse com um especialista