НазадНачалоКомплекти за модернизиране и ремонтКомплекти за ремонт и обслужванеТехническо обслужване270-1540: Air Conditioning Seal Kit (78A HNBR)
НазадНачало
Комплекти за модернизиране и ремонтКомплекти за ремонт и обслужванеТехническо обслужване
270-1540: Air Conditioning Seal Kit (78A HNBR)
270-1540: Air Conditioning Seal Kit (78A HNBR)
Product Images
270-1540: Air Conditioning Seal Kit (78A HNBR)
270-1540: Air Conditioning Seal Kit (78A HNBR)
270-1540: Air Conditioning Seal Kit (78A HNBR)
270-1540: Air Conditioning Seal Kit (78A HNBR)
270-1540: Air Conditioning Seal Kit (78A HNBR)

O-Ring Seal Kit: 12 Sizes, 150 Seals, Hydrogenated Nitrile, 78 Duro
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
Обикновено гаранцията за части, закупени на Parts.Cat.Com, е 12 месеца от датата на фактурата, както е посочено в Ограничената гаранция на Caterpillar. Гаранцията за части покрива дефекти в материала и изработката през целия гаранционен период, след като са били монтирани. За пълни подробности за гаранцията се свържете с вашия местен дилър на Cat.
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
Обикновено гаранцията за части, закупени на Parts.Cat.Com, е 12 месеца от датата на фактурата, както е посочено в Ограничената гаранция на Caterpillar. Гаранцията за части покрива дефекти в материала и изработката през целия гаранционен период, след като са били монтирани. За пълни подробности за гаранцията се свържете с вашия местен дилър на Cat.
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
Части, включени в този комплект

Няма налични резултати.

9X-7381: Уплътнение на О-пръстен с вътрешен диаметър 10,82 мм
9X-7381: Уплътнение на О-пръстен с вътрешен диаметър 10,82 ммКоличество: 15
121-7138: Уплътнителен О-пръстен с вътрешен диаметър 6,7 мм
121-7138: Уплътнителен О-пръстен с вътрешен диаметър 6,7 ммКоличество: 10
121-7136: Уплътнителен О-пръстен с вътрешен диаметър 13,4 мм
121-7136: Уплътнителен О-пръстен с вътрешен диаметър 13,4 ммКоличество: 10
121-7137: Уплътнителен О-пръстен с вътрешен диаметър 10,8 мм
121-7137: Уплътнителен О-пръстен с вътрешен диаметър 10,8 ммКоличество: 10
229-4896: Уплътнителен О-пръстен с вътрешен диаметър 21,8 мм
229-4896: Уплътнителен О-пръстен с вътрешен диаметър 21,8 ммКоличество: 10
9X-7378: Уплътнителен О-пръстен с вътрешен диаметър 8,92 мм
9X-7378: Уплътнителен О-пръстен с вътрешен диаметър 8,92 ммКоличество: 15
9X-7384: Уплътнителен О-пръстен с вътрешен диаметър 26,7 мм
9X-7384: Уплътнителен О-пръстен с вътрешен диаметър 26,7 ммКоличество: 10
9X-7385: 20,22 мм вътрешен диаметър уплътнение-О-пръстен
9X-7385: 20,22 мм вътрешен диаметър уплътнение-О-пръстенКоличество: 15
9X-7382: Уплътнение на О-пръстена с вътрешен диаметър 14 мм
9X-7382: Уплътнение на О-пръстена с вътрешен диаметър 14 ммКоличество: 15
9X-7379: 4,47 мм вътрешен диаметър О пръстен уплътнение
9X-7379: 4,47 мм вътрешен диаметър О пръстен уплътнениеКоличество: 15
9X-7380: 7,65 мм вътрешен диаметър уплътнение на О-пръстен
9X-7380: 7,65 мм вътрешен диаметър уплътнение на О-пръстенКоличество: 15
9X-7383: Уплътнение на О-пръстен с вътрешен диаметър 17,17 мм
9X-7383: Уплътнение на О-пръстен с вътрешен диаметър 17,17 ммКоличество: 10
Показани са 1 до 12 от 12
Описание за каталожен номер 270-1540

Description: Cat® General Use O-Ring seal kits provide maximum convenience to commonly used O-ring sizes, reducing the need to order individual seals. The kit is supplied in a well-organized, rugged plastic container with individual compartments and can be latched for storage and contamination protection. Attributes: Cat® O-Rings are made from materials that are matched to the fluids, temperatures and pressures found in Cat engines and machines to provide reliable performance in the most demanding applications. Cat O-Rings are your best solution for your Cat and other mobile equipment O-Ring needs. Protect your investment with Genuine Cat Seals. Application: O-Rings are used in many static and dynamic joints throughout Cat machines and engines

Вижте още
Предупреждение:This product can expose you to chemicals including Carbon black (airborne, unbound particles of respirable size), which is known to the State of California to cause cancer. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
Спецификации за каталожен номер 270-1540

Мерна единица

САЩМетрични

Applications: Automotive air conditioner seals; High temperature flex boot seals; High temperature power steering seals; Higher temperature hydraulic seals; Middle cylinder liner seals

Compatible With: Abrasion resistant; Diesel fuels; Diester lubricants; Ozone; Petroleum oils, greases; Refrigerant HFC - 134a (Non-Freon); Silicone fluids; Steam; Water base engine coolants

Hardness (Shore A): 78

Material: HNBR, HNBR - Hydrogenated Nitrile, HNBR (78)

Material Description: HNBR rubber is capable of service temperatures of -40 to 115C and is resistant to fuel, oils, lubricants and offers good abrasion and cut resistance.

Not Compatible With: Aromatic and oxygenated gasolines; Automotive and aircraft brake fluids; Chlorinated hydrocarbons; Ethers; Ketones; Phosphate ester fluids

Notes: Dimensions and material descriptions provided for reference only.

Primary Sealing Material: Rubber

Temperature (°F): -40° - 240°

Temperature (°C): -40° -115°

Seal Type: O-Ring

Вижте още
Съвместими модели за каталожен номер 270-1540

INTEGRATED TOOLCARRIER

IT62G II IT62G IT62H

WHEEL LOADER

950B/950E 962M Z 962 966D 936F 966F 966H 966G 950B 962H 972G 950G 966L 960F 980C 950F 962G 966K 980F 950H 966M 972H 970F 950K 980H 962L 972K 980G 962K 972M 950M 962M 972L 950L 980L 980K 982M 980M 980F II 950M Z

Вижте още
ОписаниеСпецификацииСъвместими модели
Описание за каталожен номер 270-1540

Description: Cat® General Use O-Ring seal kits provide maximum convenience to commonly used O-ring sizes, reducing the need to order individual seals. The kit is supplied in a well-organized, rugged plastic container with individual compartments and can be latched for storage and contamination protection. Attributes: Cat® O-Rings are made from materials that are matched to the fluids, temperatures and pressures found in Cat engines and machines to provide reliable performance in the most demanding applications. Cat O-Rings are your best solution for your Cat and other mobile equipment O-Ring needs. Protect your investment with Genuine Cat Seals. Application: O-Rings are used in many static and dynamic joints throughout Cat machines and engines

Вижте още
Предупреждение:This product can expose you to chemicals including Carbon black (airborne, unbound particles of respirable size), which is known to the State of California to cause cancer. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
Спецификации за каталожен номер 270-1540

Мерна единица

САЩМетрични

Applications: Automotive air conditioner seals; High temperature flex boot seals; High temperature power steering seals; Higher temperature hydraulic seals; Middle cylinder liner seals

Compatible With: Abrasion resistant; Diesel fuels; Diester lubricants; Ozone; Petroleum oils, greases; Refrigerant HFC - 134a (Non-Freon); Silicone fluids; Steam; Water base engine coolants

Hardness (Shore A): 78

Material: HNBR, HNBR - Hydrogenated Nitrile, HNBR (78)

Material Description: HNBR rubber is capable of service temperatures of -40 to 115C and is resistant to fuel, oils, lubricants and offers good abrasion and cut resistance.

Not Compatible With: Aromatic and oxygenated gasolines; Automotive and aircraft brake fluids; Chlorinated hydrocarbons; Ethers; Ketones; Phosphate ester fluids

Notes: Dimensions and material descriptions provided for reference only.

Primary Sealing Material: Rubber

Temperature (°F): -40° - 240°

Temperature (°C): -40° -115°

Seal Type: O-Ring

Вижте още
Съвместими модели за каталожен номер 270-1540

INTEGRATED TOOLCARRIER

IT62G II IT62G IT62H

WHEEL LOADER

950B/950E 962M Z 962 966D 936F 966F 966H 966G 950B 962H 972G 950G 966L 960F 980C 950F 962G 966K 980F 950H 966M 972H 970F 950K 980H 962L 972K 980G 962K 972M 950M 962M 972L 950L 980L 980K 982M 980M 980F II 950M Z

Вижте още
КлючКлюч
Фабрично пасване

Тази част е проектирана да пасва на вашето оборудване Cat въз основа на спецификациите на производителя.

Всички промени в конфигурацията на производителя може да доведат до това продуктът да не пасва на вашето оборудване Cat. Моля, консултирайте се с вашия търговец на Cat, преди да закупите, за да се уверите, че тази част е подходяща за вашето оборудване Cat в настоящото му състояние и предполагаема конфигурация. Този индикатор не може да гарантира съвместимост за всички части.

Фабрично възстановена

Не подлежи на връщане

Комплект

Заменено

Фабрично възстановена

Не подлежи на връщане

Комплект

Заменено

Чат с експерт