Strona głównaElementy mocujące, uszczelnienia i materiały eksploatacyjneZestawy pierścieni O-ring270-1540: Zestaw uszczelnień O-ring; Kompatybilność z klimatyzacją i olejem
Strona główna
Elementy mocujące, uszczelnienia i materiały eksploatacyjneZestawy pierścieni O-ring
270-1540: Zestaw uszczelnień O-ring; Kompatybilność z klimatyzacją i olejem
270-1540: Zestaw uszczelnień O-ring; Kompatybilność z klimatyzacją i olejem

Zestaw pierścieni o-ring: 12 rozmiarów, 150 uszczelnień, nitryl uwodorniony, 78 Duro

Marka: Cat

Zdjęcia produktu
270-1540: Zestaw uszczelnień O-ring; Kompatybilność z klimatyzacją i olejem
270-1540: Zestaw uszczelnień O-ring; Kompatybilność z klimatyzacją i olejem
270-1540: Zestaw uszczelnień O-ring; Kompatybilność z klimatyzacją i olejem
270-1540: Zestaw uszczelnień O-ring; Kompatybilność z klimatyzacją i olejem
270-1540: Zestaw uszczelnień O-ring; Kompatybilność z klimatyzacją i olejem

Zestaw pierścieni o-ring: 12 rozmiarów, 150 uszczelnień, nitryl uwodorniony, 78 Duro

Marka: Cat

Sprawdź cenę
Sprawdź cenę
Zaloguj się, aby wyświetlić cenę klienta
Informacje o gwarancji
Zasady zwrotów
Części znajdujące się w tym zestawie

Brak dostępnych wyników.

9X-7379: Uszczelka o-ring o średnicy wewnętrznej 4,47 mm
9X-7379: Uszczelka o-ring o średnicy wewnętrznej 4,47 mmIlość: 15
646-5778: 171mm Long Seal Pick
646-5778: 171mm Long Seal PickIlość: 1
9X-7380: Pierścień uszczelniający o-ring o średnicy wewnętrznej 7,65 mm
9X-7380: Pierścień uszczelniający o-ring o średnicy wewnętrznej 7,65 mmIlość: 15
9X-7382: Uszczelnienie typu O-Ring o średnicy wewnętrznej 14 mm
9X-7382: Uszczelnienie typu O-Ring o średnicy wewnętrznej 14 mmIlość: 15
9X-7383: Uszczelka O-ring o średnicy wewnętrznej 17,17 mm
9X-7383: Uszczelka O-ring o średnicy wewnętrznej 17,17 mmIlość: 10
229-4896: uszczelnienie O-Ring o średnicy wewnętrznej 21,8 mm
229-4896: uszczelnienie O-Ring o średnicy wewnętrznej 21,8 mmIlość: 10
9X-7384: Pierścień uszczelniający o-ring o średnicy wewnętrznej 26,7 mm
9X-7384: Pierścień uszczelniający o-ring o średnicy wewnętrznej 26,7 mmIlość: 10
121-7136: Uszczelka O-ring o średnicy wewnętrznej 13,4 mm
121-7136: Uszczelka O-ring o średnicy wewnętrznej 13,4 mmIlość: 10
121-7137: Pierścień o-ring o średnicy wewnętrznej 10,8 mm
121-7137: Pierścień o-ring o średnicy wewnętrznej 10,8 mmIlość: 10
9X-7378: Uszczelnienie O-ring o średnicy wewnętrznej 8,92 mm
9X-7378: Uszczelnienie O-ring o średnicy wewnętrznej 8,92 mmIlość: 15
9X-7385: Pierścień uszczelniający o-ring o średnicy wewnętrznej 20,22 mm
9X-7385: Pierścień uszczelniający o-ring o średnicy wewnętrznej 20,22 mmIlość: 15
121-7138: Pierścień o-ring o średnicy wewnętrznej 6,7 mm
121-7138: Pierścień o-ring o średnicy wewnętrznej 6,7 mmIlość: 10
9X-7381: Pierścień O-Ring Uszczelnienie o średnicy wewnętrznej 10,82 mm
9X-7381: Pierścień O-Ring Uszczelnienie o średnicy wewnętrznej 10,82 mmIlość: 15
Wyświetlanie 1 – 13 z 13
OpisSpecyfikacjeZgodne modele
Specyfikacje części o numerze katalogowym 270-1540

Jednostki miary

USAMetryczny
Aplikacje: Uszczelnienia układów klimatyzacji w pojazdach; wysokotemperaturowe, elastyczne uszczelnienia kołnierzowe; wysokotemperaturowe uszczelnienia układu wspomagania; uszczelnienia hydrauliczne do wyższych temperatur; środkowe uszczelnienia tulei cylindrowych
Kompatybilny z: Odporne na ścieranie; oleje napędowe; środki smarne na bazie diestrów; ozon; oleje i smary ropopochodne; czynnik chłodniczy HFC - 134a (bez freonu); płyny silikonowe; para; ciecze chłodzące silnik na bazie wody
Twardość (w skali Shore'a A): 78
materiał: HNBR, HNBR - Utwardzony Nitryl, HNBR (78)
Opis materiału: Kauczuk HNBR wytrzymuje temperatury pracy od -40 do 115°C. Jest odporny na działanie paliwa, olejów i smarów, a także na ścieranie i przecinanie.
Niezgodne z: Benzyny zawierające związki aromatyczne i natleniacze; płyny hamulcowe do pojazdów i samolotów; węglowodory chlorowane; etery; ketony; płyny na bazie estrów fosforanowych
Uwagi: Wymiary i opisy materiałów podane tylko w celach informacyjnych.
Główny materiał uszczelnienia: Element gumowy
Temperatura (°F): -40° - 240°
Temperatura (°C): -40° -115°
Typ uszczelnienia: Pierścień o-ring
Wyświetl więcej
Modele, do których pasuje część o numerze katalogowym 270-1540

SPYCHARKI KOŁOWE

950B/950E 962M Z 962 966D 936F 966F 966H 950B 966G 950G 960F 962H 966L 972G 950F 962G 966K 980C 980F 950H 966M 970F 972H 950K 962L 972K 980H 962K 980G 950M 972M 950L 962M 972L 980L 980K 982M 980M 980F II 950M Z

ZINTEGROWANE NOŚNIKI OSPRZĘTU

IT62G II IT62G IT62H

Wyświetl więcej
LegendaLegenda
Wyposażenie fabryczne

Ta część została zaprojektowana tak, aby pasowała do sprzętu Cat na podstawie specyfikacji producenta.

Wszelkie zmiany konfiguracji producenta mogą spowodować, że produkt nie będzie pasował do sprzętu Cat. Aby upewnić się, że ta część jest odpowiednia do danego sprzętu Cat w bieżącym stanie i przyjętej konfiguracji, skontaktuj się z dealerem Cat. Ten wskaźnik nie gwarantuje zgodności wszystkich części.

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione

Skorzystaj z czatu z ekspertem