Αρχική οθόνηΥλικός Εξοπλισμός, Παρεμβύσματα και ΑναλώσιμαΚιτ τσιμούχας270-1540: Κιτ τσιμούχας O-Ring, κλιματισμός και συμβατή με λάδι
Αρχική οθόνη
Υλικός Εξοπλισμός, Παρεμβύσματα και ΑναλώσιμαΚιτ τσιμούχας
270-1540: Κιτ τσιμούχας O-Ring, κλιματισμός και συμβατή με λάδι
270-1540: Κιτ τσιμούχας O-Ring, κλιματισμός και συμβατή με λάδι

Κιτ τσιμούχας O-ring: 12 μεγέθη, 150 τσιμούχες, υδρογονωμένο νιτρίλιο, 78 Duro

Μάρκα: Cat

Εικόνες Προϊόντος
270-1540: Κιτ τσιμούχας O-Ring, κλιματισμός και συμβατή με λάδι
270-1540: Κιτ τσιμούχας O-Ring, κλιματισμός και συμβατή με λάδι
270-1540: Κιτ τσιμούχας O-Ring, κλιματισμός και συμβατή με λάδι
270-1540: Κιτ τσιμούχας O-Ring, κλιματισμός και συμβατή με λάδι
270-1540: Κιτ τσιμούχας O-Ring, κλιματισμός και συμβατή με λάδι

Κιτ τσιμούχας O-ring: 12 μεγέθη, 150 τσιμούχες, υδρογονωμένο νιτρίλιο, 78 Duro

Μάρκα: Cat

Έλεγχος τιμών
Έλεγχος τιμών
Συνδεθείτε για να δείτε την τιμή πελάτη σας
Πληροφορίες εγγύησης
Πολιτική Επιστροφών
Ανταλλακτικά που περιλαμβάνονται σε αυτό το κιτ

Δεν βρέθηκαν αποτελέσματα.

229-4896: Τσιμούχα O-Ring εσωτερικής διαμέτρου 21,8 mm
229-4896: Τσιμούχα O-Ring εσωτερικής διαμέτρου 21,8 mmΠοσότητα: 10
121-7136: Τσιμουχάκι O-Ring εσωτερικής διαμέτρου 13,4 mm
121-7136: Τσιμουχάκι O-Ring εσωτερικής διαμέτρου 13,4 mmΠοσότητα: 10
121-7137: Τσιμουχάκι O-Ring εσωτερικής διαμέτρου 10,8 mm
121-7137: Τσιμουχάκι O-Ring εσωτερικής διαμέτρου 10,8 mmΠοσότητα: 10
9X-7385: Τσιμουχάκι O-Ring εσωτερικής διαμέτρου 20,22 mm
9X-7385: Τσιμουχάκι O-Ring εσωτερικής διαμέτρου 20,22 mmΠοσότητα: 15
9X-7378: Τσιμούχα δακτυλίου O 8,92 mm εσωτερικής διαμέτρου
9X-7378: Τσιμούχα δακτυλίου O 8,92 mm εσωτερικής διαμέτρουΠοσότητα: 15
9X-7384: Τσιμουχάκι O-Ring εσωτερικής διαμέτρου 26,7 mm
9X-7384: Τσιμουχάκι O-Ring εσωτερικής διαμέτρου 26,7 mmΠοσότητα: 10
9X-7379: Τσιμουχάκι O-Ring εσωτερικής διαμέτρου 4,47 mm
9X-7379: Τσιμουχάκι O-Ring εσωτερικής διαμέτρου 4,47 mmΠοσότητα: 15
646-5778: 171mm Long Seal Pick
646-5778: 171mm Long Seal PickΠοσότητα: 1
9X-7382: Τσιμουχάκι O-Ring εσωτερικής διαμέτρου 14 mm
9X-7382: Τσιμουχάκι O-Ring εσωτερικής διαμέτρου 14 mmΠοσότητα: 15
9X-7380: Τσιμουχάκι O-Ring εσωτερικής διαμέτρου 7,65 mm
9X-7380: Τσιμουχάκι O-Ring εσωτερικής διαμέτρου 7,65 mmΠοσότητα: 15
9X-7383: Τσιμουχάκι O-Ring εσωτερικής διαμέτρου 17,17 mm
9X-7383: Τσιμουχάκι O-Ring εσωτερικής διαμέτρου 17,17 mmΠοσότητα: 10
121-7138: Τσιμουχάκι O-Ring εσωτερικής διαμέτρου 6,7 mm
121-7138: Τσιμουχάκι O-Ring εσωτερικής διαμέτρου 6,7 mmΠοσότητα: 10
9X-7381: Τσιμουχάκι O-Ring εσωτερικής διαμέτρου 10,82 mm
9X-7381: Τσιμουχάκι O-Ring εσωτερικής διαμέτρου 10,82 mmΠοσότητα: 15
Εμφανίζονται 1 έως 13 από 13
ΠεριγραφήΠροδιαγραφέςΣυμβατά μοντέλα
Προδιαγραφές για τον κωδικό ανταλλακτικού 270-1540

Μονάδες μέτρησης

Η.Π.Α.Μετρικό
Εφαρμογές: Παρεμβύσματα κλιματιστικών αυτοκινήτων, παρεμβύσματα σε εύκαμπτες φούσκες υψηλής θερμοκρασίας, παρεμβύσματα υδραυλικού τιμονιού υψηλής θερμοκρασίας, υδραυλικά παρεμβύσματα υψηλότερης θερμοκρασίας, μεσαία παρεμβύσματα χιτωνίων κυλίνδρων
Συμβατό με: Ανθεκτικό στην φθορά από τριβή, καύσιμα ντίζελ, διεστερικά λιπαντικά, όζον, λάδια πετρελαίου, λίπη, ψυκτικό HFC - 134a (χωρίς φρέον), σιλικονούχα ρευστά, ατμός, ψυκτικά κινητήρων βάσης νερού
Σκληρότητα (Shore A): 78
Υλικό: HNBR, HNBR - Υδρογονωμένο νιτρίλιο, HNBR (78)
Περιγραφή υλικού: Το ελαστικό HNBR είναι κατάλληλο για θερμοκρασίες λειτουργίας από -40 έως 115C και αντέχει σε καύσιμα, λάδια, λιπαντικά και παρέχει καλή αντοχή στην εκτριβή και την κοπή.
Δεν είναι συμβατό με: Αρωματικές και οξυγονωμένες βενζίνες, υγρά φρένων αυτοκινήτων και αεροσκαφών, χλωριωμένοι υδρογονάνθρακες, αιθέρες, κετόνες, ρευστά εστέρων του φωσφορικού οξέος
Σημειώσεις: Οι διαστάσεις και οι περιγραφές των υλικών παρέχονται μόνο ενδεικτικά.
Πρωτογενές υλικό στεγανοποίησης: Ελαστικό
Θερμοκρασία (°F): -40° - 240°
Θερμοκρασία (°C): -40° -115°
Τύπος παρεμβύσματος: Τσιμουχάκι O-ring
Προβολή περισσότερων
Συμβατά μοντέλα για τον κωδικό ανταλλακτικού 270-1540

ΤΡΟΧΟΦΟΡΟΣ ΠΡΟΩΘΗΤΗΣ

950B/950E 962M Z 962 966D 936F 966F 966H 950B 966G 950G 960F 962H 966L 972G 950F 962G 966K 980C 980F 950H 966M 970F 972H 950K 962L 972K 980H 962K 980G 950M 972M 950L 962M 972L 980L 980K 982M 980M 980F II 950M Z

ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

IT62G II IT62G IT62H

Προβολή περισσότερων
ΚλειδίΚλειδί
Εργοστασιακή εγκατάσταση

Αυτό το ανταλλακτικό έχει σχεδιαστεί για να ταιριάζει στον εξοπλισμό Cat σας με βάσει τις προδιαγραφές του κατασκευαστή.

Οποιεσδήποτε αλλαγές στη διαμόρφωση του κατασκευαστή ενδέχεται να οδηγήσουν σε μη δυνατότητα προσαρμογής του προϊόντος στον εξοπλισμό Cat σας. Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο Cat σας πριν την αγορά για να βεβαιωθείτε ότι αυτό το ανταλλακτικό είναι κατάλληλο για τον εξοπλισμό Cat σας στην τρέχουσα κατάστασή του και υποθετική διαμόρφωση. Αυτός ο δείκτης δεν μπορεί να εγγυηθεί συμβατότητα για όλα τα ανταλλακτικά.

Ανακατασκευασμένα

Χωρίς δυνατότητα επιστροφής

Κιτ

Αντικαταστάθηκε

Ανακατασκευασμένα

Χωρίς δυνατότητα επιστροφής

Κιτ

Αντικαταστάθηκε

Μιλήστε με έναν ειδικό