Caterpillar

Agregar equipo

Seleccione el equipo para ver las piezas que se ajustan a su máquina.
Sin resultados sugeridos

Seleccionar tienda

Complete sus datos fiscales en cualquier momento aquí.
Registrarse
Caterpillar
Complete sus datos fiscales en cualquier momento aquí.

Seleccionar tienda

Para disponibilidad y precio

Agregar equipo

Para encontrar las piezas compatibles.Para encontrar las piezas compatibles.
Buscar por número o nombre de pieza

Seleccionar tienda

Agregar equipo

Complete sus datos fiscales en cualquier momento aquí.
InicioKits de actualización y reparaciónkits de reparación y servicioMotoreskits de empaquetaduras del motor457-4585: KIT DE INSTALACIÓN DE LA CAJA DELANTERA
InicioKits de actualización y reparaciónkits de reparación y servicioMotoreskits de empaquetaduras del motor457-4585: KIT DE INSTALACIÓN DE LA CAJA DELANTERA
457-4585: KIT DE INSTALACIÓN DE LA CAJA DELANTERA

Kit de estructura delantera

Marca: Cat

Imágenes del producto
457-4585: KIT DE INSTALACIÓN DE LA CAJA DELANTERA
457-4585: KIT DE INSTALACIÓN DE LA CAJA DELANTERA

Kit de estructura delantera

Marca: Cat

Información de la garantía
Política de devoluciones
Piezas incluidas en este kit

No hay resultados disponibles.

606-9110: Sello del cigüeñal delantero de 186,42 mm de diámetro exterior
606-9110: Sello del cigüeñal delantero de 186,42 mm de diámetro exteriorCantidad: 1
166-9144: Empaquetadura de caja delantera de 0,8 mm de grosor
166-9144: Empaquetadura de caja delantera de 0,8 mm de grosorCantidad: 1
109-0077: Sello anular de 100,97 mm de diámetro interior
109-0077: Sello anular de 100,97 mm de diámetro interiorCantidad: 1
3P-1155: Sello anular de 24,99 mm de diámetro interior
3P-1155: Sello anular de 24,99 mm de diámetro interiorCantidad: 1
214-7566: Sello anular de caucho de 8,92 mm de diámetro interior
214-7566: Sello anular de caucho de 8,92 mm de diámetro interiorCantidad: 2
228-7089: Sello anular de 12,83 mm de diámetro exterior
228-7089: Sello anular de 12,83 mm de diámetro exteriorCantidad: 1
129-5427: Arandela de sello de 27 mm de diámetro exterior
129-5427: Arandela de sello de 27 mm de diámetro exteriorCantidad: 2
155-9524: Sello Adherido al Borde de 2,28 mm de Espesor
155-9524: Sello Adherido al Borde de 2,28 mm de EspesorCantidad: 1
126-1757: Arandela de sellado de 19,3 mm de diámetro exterior
126-1757: Arandela de sellado de 19,3 mm de diámetro exteriorCantidad: 9
061-9455: Sello anular de 47,22 mm de diámetro interior
061-9455: Sello anular de 47,22 mm de diámetro interiorCantidad: 1
8T-9527: Sello anular de 110,72 mm de diámetro interior
8T-9527: Sello anular de 110,72 mm de diámetro interiorCantidad: 1
228-4947: Sello anular de 13,94 mm de diámetro interior
228-4947: Sello anular de 13,94 mm de diámetro interiorCantidad: 2
160-7271: Sello de prensa de 6,36 mm de grosor
160-7271: Sello de prensa de 6,36 mm de grosorCantidad: 1
122-3772: Sello anular de 215,49 mm de diámetro interior
122-3772: Sello anular de 215,49 mm de diámetro interiorCantidad: 1
238-5078: Sello anular de 6,07 mm de diámetro interior
238-5078: Sello anular de 6,07 mm de diámetro interiorCantidad: 2
223-3505: Sello de prensa de 122,7 mm de diámetro interior
223-3505: Sello de prensa de 122,7 mm de diámetro interiorCantidad: 1
214-7568: SELLO ANULAR STOR (Straight Thread O-Ring, Sello anular de rosca recta, SAE 9/16-18)
214-7568: SELLO ANULAR STOR (Straight Thread O-Ring, Sello anular de rosca recta, SAE 9/16-18)Cantidad: 1
107-5769: Sello anular de 79,38 mm de diámetro interior
107-5769: Sello anular de 79,38 mm de diámetro interiorCantidad: 2
117-8801: Sello anular de 126,67 mm de diámetro interior
117-8801: Sello anular de 126,67 mm de diámetro interiorCantidad: 1
238-5080: Sello anular de caucho de 16,36 mm de diámetro interior
238-5080: Sello anular de caucho de 16,36 mm de diámetro interiorCantidad: 1
5E-8771: Sello anular de 120,32 mm de Diámetro Interior
5E-8771: Sello anular de 120,32 mm de Diámetro InteriorCantidad: 1
Se muestran 1 a 21 de 21
DescripciónEspecificacionesModelos compatibles
Especificaciones para el número de pieza 457-4585
Contenido: Empaquetaduras, sellos, arandelas
Ver más
Modelos compatibles con el número de pieza 457-4585

TRACTOR DE RUEDAS

637G 631G

MOTOR INDUSTRIAL

C18 C-15 C15

MOTOR DE CAMIÓN

C-18 C16 C15

Ver más
ClaveClave
Ajuste en fábrica

Esta pieza está diseñada para ajustarse a su equipo Cat, según las especificaciones del fabricante.

Cualquier cambio en la configuración del fabricante puede hacer que el producto no se ajuste a su equipo Cat. Consulte a su distribuidor Cat antes de realizar la compra, para asegurarse de que esta pieza sea adecuada para su equipo Cat en su estado actual y configuración supuesta. Este indicador no puede garantizar la compatibilidad de todas las piezas.

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido