271-4658: Kontakt (3/8-tommers drev)
HjemVerkstedsutstyrVerktøySkraller og piperPiper271-4658: Kontakt (3/8-tommers drev)
Hjem271-4658: Kontakt (3/8-tommers drev)

271-4658: Kontakt (3/8-tommers drev)

Cat® 12-Point Impact Socket provides a secure grip on the fasteners, ensuring efficient torque transfer and reducing slippage during impact operation

Merke: Cat

Produktbilder

271-4658: Kontakt (3/8-tommers drev)
271-4658: Kontakt (3/8-tommers drev)

271-4658: Kontakt (3/8-tommers drev)

Cat® 12-Point Impact Socket provides a secure grip on the fasteners, ensuring efficient torque transfer and reducing slippage during impact operation

Merke: Cat

Beskrivelse av delenummer 271-4658

The 12-Point Impact Socket is used for the impact tools, offering superior durability and performance. Its hexagonal shape allows for a secure grip on nuts and bolts, reducing the stripping and rounding. The standard length of the socket is optimized for both access and torque applications. The black oxide finish enhances resistance to corrosion and wear, extending the tool's lifespan. The sockets used are tailored for high-torque impact applications.

Attributes:
• Compatible with standard 3/8 inch square drive size for impact tools.
• Shallow length socket.
• Used to handle high-torque applications without deformation.
• Ensures a secure fit to reduce the risk of fastener damage.
• Provides excellent gripping power for reliable fastening.

Applications:
The 12-Point Impact Socket is used in conjunction with impact wrenches to handle hexagonal fasteners on equipment components, ensuring efficient maintenance and assembly operations.

Advarsel:Kreft og forplantningsskade – www.P65Warnings.ca.gov

Spesifikasjoner for delenummer 271-4658

Måleenheter

    Weight (lb):

    0,119

    Lengde (tommer):

    0,937

    Hex Size (in):

    0,472

    Material:

    Steel

    Drive (in):

    3/8"

    Finish:

    Black Oxide

Nøkkel

Nøkkel

Fabrikktilpasning

Denne delen er konstruert for å passe til Cat-utstyret ditt basert på produsentens spesifikasjoner.

Enhver endring i produsentens konfigurasjon kan føre til at produktet kanskje ikke passer til Cat-utstyret ditt. Snakk med Cat-forhandleren din før du handler for å sørge for at denne delen passer Cat-utstyret ditt i sin nåværende tilstand og antatte konfigurasjon. Denne indikatoren kan ikke garantere at alle delene er kompatible.

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet