Du får vist siden med reservedele, som er blevet opdateret for nylig. Hvis du foretrækker den oprindelige version, skal du vælge "Ikke nu". Du kan også fortsætte med at bruge den nye side

271-4658: Topnøgle (3/8 in drev)

271-4658: Topnøgle (3/8 in drev)

Cat® 12-Point Impact Socket provides a secure grip on the fasteners, ensuring efficient torque transfer and reducing slippage during impact operation

Mærke: Cat

Produktbilleder

271-4658: Topnøgle (3/8 in drev)
271-4658: Topnøgle (3/8 in drev)

271-4658: Topnøgle (3/8 in drev)

Cat® 12-Point Impact Socket provides a secure grip on the fasteners, ensuring efficient torque transfer and reducing slippage during impact operation

Mærke: Cat

Beskrivelse af reservedelsnummer 271-4658

The 12-Point Impact Socket is used for the impact tools, offering superior durability and performance. Its hexagonal shape allows for a secure grip on nuts and bolts, reducing the stripping and rounding. The standard length of the socket is optimized for both access and torque applications. The black oxide finish enhances resistance to corrosion and wear, extending the tool's lifespan. The sockets used are tailored for high-torque impact applications.

Attributes:
• Compatible with standard 3/8 inch square drive size for impact tools.
• Shallow length socket.
• Used to handle high-torque applications without deformation.
• Ensures a secure fit to reduce the risk of fastener damage.
• Provides excellent gripping power for reliable fastening.

Applications:
The 12-Point Impact Socket is used in conjunction with impact wrenches to handle hexagonal fasteners on equipment components, ensuring efficient maintenance and assembly operations.

Advarsel:Kræft og reproduktiv skade – www.P65Warnings.ca.gov

Specifikationer for reservedelsnummer 271-4658

Måleenheder

    Weight (lb):

    0,119

    Længde (tommer):

    0,937

    Hex Size (in):

    0,472

    Material:

    Steel

    Drive (in):

    3/8"

    Finish:

    Black Oxide

Nøgle

Nøgle

Fabrikstilpasset

Denne reservedel er designet til at passe til dit Cat-udstyr på baggrund af producentens specifikationer.

Eventuelle ændringer i producentens konfiguration kan medføre, at produktet ikke passer til dit Cat-udstyr. Kontakt din Cat-forhandler, før du køber, for at sikre, at denne reservedel er korrekt til dit Cat-udstyr i den aktuelle tilstand og anslåede konfiguration. Denne indikator kan ikke garantere kompatibilitet for alle reservedele.

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet