Füllen Sie Ihre Steuerangaben jederzeit direkt hier aus.

Entdecken Sie unser neues Seitendesign

Neue Seite für Ersatzteile

Begutachten Sie das neue Design unserer Seite für Ersatzteile!

Sie zeigen die kürzlich aktualisierte Seite für Ersatzteile an. Wenn Sie die ursprüngliche Version bevorzugen, wählen Sie „Nicht jetzt“ aus, oder bleiben Sie auf der neuen Seite.

271-4658: Steckschlüssel (3/8"-Spannfutter)

271-4658: Steckschlüssel (3/8"-Spannfutter)

Cat® 12-Point Impact Socket provides a secure grip on the fasteners, ensuring efficient torque transfer and reducing slippage during impact operation

Marke: Cat

Produktbilder

271-4658: Steckschlüssel (3/8"-Spannfutter)
271-4658: Steckschlüssel (3/8"-Spannfutter)

271-4658: Steckschlüssel (3/8"-Spannfutter)

Cat® 12-Point Impact Socket provides a secure grip on the fasteners, ensuring efficient torque transfer and reducing slippage during impact operation

Marke: Cat

Beschreibung für Ersatzteilnummer 271-4658

The 12-Point Impact Socket is used for the impact tools, offering superior durability and performance. Its hexagonal shape allows for a secure grip on nuts and bolts, reducing the stripping and rounding. The standard length of the socket is optimized for both access and torque applications. The black oxide finish enhances resistance to corrosion and wear, extending the tool's lifespan. The sockets used are tailored for high-torque impact applications.

Attributes:
• Compatible with standard 3/8 inch square drive size for impact tools.
• Shallow length socket.
• Used to handle high-torque applications without deformation.
• Ensures a secure fit to reduce the risk of fastener damage.
• Provides excellent gripping power for reliable fastening.

Applications:
The 12-Point Impact Socket is used in conjunction with impact wrenches to handle hexagonal fasteners on equipment components, ensuring efficient maintenance and assembly operations.

Warnung:Krebs und Erbgutschäden – www.P65Warnings.ca.gov

Technische Daten für Ersatzteilnummer 271-4658

Maßeinheit

    Weight (lb):

    0,119

    Länge ('):

    0,937

    Hex Size (in):

    0,472

    Material:

    Steel

    Drive (in):

    3/8"

    Finish:

    Black Oxide

Zeichenerklärung

Zeichenerklärung

passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt