Главная страницаХодовая частьКомпоненты гусеничной лентыЗвенья в сборе353-7387: Узел в сборе
Главная страницаХодовая частьКомпоненты гусеничной лентыЗвенья в сборе353-7387: Узел в сборе
353-7387: Узел в сборе

Звено с подшипником скольжения в сборе (принудительное удержание пальца (PPR))

Торговая марка: Cat

Изображения продукции
353-7387: Узел в сборе
353-7387: Узел в сборе
353-7387: Узел в сборе
353-7387: Узел в сборе
353-7387: Узел в сборе

Звено с подшипником скольжения в сборе (принудительное удержание пальца (PPR))

Торговая марка: Cat

Информация о гарантии
политику возврата
Запасные части в этом комплекте

В настоящий момент в этот комплект не добавлены запасные части..

Для получения дополнительной информации обратитесь к своему дилеру.

Посетите дилерский центр:

или используйте наш Форма обратной связи
.

ОписаниеТехнические характеристикиСовместимые модели
Технические характеристики номера по каталогу 353-7387

Единицы измерения

Американские единицы измеренияМетрические единицы
Шаг гусеничной ленты (мм): 317,5
Шаг гусеничной ленты (дюймы): 12,5
Размер болта (мм): M36
Размер болта (дюймы): 1-3/8
Количество гусеничных секций: 41,0
Pin Retention System: PPR
Link Outside Spread (mm): 337.2
Shoe Bolt Hole Spacing A (in): 3.701
Rail To Bushing OD (mm): 55
Shoe Bolt Hole Spacing C (in): 11.476
Rail To Bushing OD (in): 2.165
Bushing OD (in): 4.331
Bolt Hole Diameter (mm): 35.71
Link Outside Spread (in): 13.276
Number of Sections: 41
Bushing OD (mm): 110
Track Bolt Thread: 1.375
UC System: HD
Rail To Pin Boss OD (mm): 60
Shoe Bolt Hole Spacing A (mm): 94
Shoe Bolt Hole Spacing B (mm): 225.5
Grease Track Type: Not Applicable
Shoe Bolt Hole Spacing C (mm): 291.5
Seal And Lube Type: SALT
Rail To Pin Boss OD (in): 2.362
Wear Sensor: No
Bolt Hole Diameter (in): 1.406
Pin Length (mm): 350.82
Link Inside Spread Sprocket (mm): 146
Shoe Bolt Hole Spacing B (in): 8.878
Rotating Bushing Track (Rbt): No
Link Inside Spread Sprocket (in): 5.748
Link Height (mm): 198
Pin Length (in): 13.812
Link Inside Spread Roller (mm): 157.5
Link Height (in): 7.795
Master Bolt Thread: M36
Track Stiffening System: Not Applicable
Link Inside Spread Roller (in): 6.201
Master Link Type: 1 Tooth Master
Подробнее
Совместимые модели для номера по каталогу 353-7387

ГУСЕНИЧНЫЙ БУЛЬДОЗЕР

D11T

Подробнее
ОбозначениеОбозначение
Заводское исполнение

Эта запчасть разработана в соответствии с характеристиками производителя специально для вашего оборудования Cat.

В случае изменения конфигурации производителя продукт может не подойти к вашему оборудованию Cat. Перед покупкой проконсультируйтесь со своим дилером Cat, чтобы убедиться, что запчасть подходит для оборудования Cat в его текущем состоянии и предполагаемой конфигурации. Этот индикатор не может гарантировать совместимость со всеми запчастями.

Восстановленный

Не подлежит возврату

Набор

Заменен

Восстановленный

Не подлежит возврату

Набор

Заменен