الصفحة الرئيسيةالخراطيم والأنابيبالخراطيم ومجموعات الخراطيم ومكونات الخراطيممجموعات الخرطوم252-5658: خرطوم مياه بوصلتين مستقيمتين داخليتين 10,32 مم
الصفحة الرئيسيةالخراطيم والأنابيبالخراطيم ومجموعات الخراطيم ومكونات الخراطيممجموعات الخرطوم252-5658: خرطوم مياه بوصلتين مستقيمتين داخليتين 10,32 مم
252-5658: خرطوم مياه بوصلتين مستقيمتين داخليتين 10,32 مم

مجموعة الخرطوم الهيدروليكي متوسط الضغط

العلامة التجارية: Cat

صور المنتج
252-5658: خرطوم مياه بوصلتين مستقيمتين داخليتين 10,32 مم
252-5658: خرطوم مياه بوصلتين مستقيمتين داخليتين 10,32 مم
252-5658: خرطوم مياه بوصلتين مستقيمتين داخليتين 10,32 مم
252-5658: خرطوم مياه بوصلتين مستقيمتين داخليتين 10,32 مم
252-5658: خرطوم مياه بوصلتين مستقيمتين داخليتين 10,32 مم

مجموعة الخرطوم الهيدروليكي متوسط الضغط

العلامة التجارية: Cat

معلومات الضمان
سياسة الإرجاع
المخططالوصف‬المواصفاتالموديلات المتوافقة
مواصفات رقم القطعة 252-5658

وحدات القياس

الولايات المتحدة الأمريكيةمتري
Connector Type: Permanent Coupling
Overall Length (mm): 430.0
Weight (kg): 0.262
Fitting Size (in): -8 Female 37° Flare
Inside Diameter (in): 0.41
Inside Diameter (mm): 10.0
Length (in): 16.93
Length (mm): 430.0
Nut Type: Flared
Thread: 3/4-16
Type: Coolant Hose
Material: Carbon Steel,Rubber & Steel Hose,Tape / Labels Adhesive
عرض المزيد
الموديلات المتوافقة لرقم القطعة 252-5658

منتجات بترولية

3508C 3516C 3516B 3508B 3512C 3512B 3512B 3512C

شاحنة الطرق الوعرة

3508B

المولد

SR4 SR4B SR4BHV

المحرك - الصناعي

SPT343 SPF343 3508C 3508B 3512B LD700E 3508B 3512B 3512C 3516C

المحرك - مجموعة المولد

3512B

المنتجات البحرية

3516C 3516B 3508B 3512C 3512B 3516 3512 3508 3508C 3508B 3516B 3512B 3512C 3512B 3508B 3508C 3516B

عرض المزيد
أساسيأساسي
قطعة ملائمة بمواصفات المصنع

تم تصميم هذه القطعة لتلائم معدات Cat لديك بناءً على مواصفات الشركة المصنعة.

قد تؤدي أي تغييرات في ضبط الشركة المصنعة إلى عدم ملاءمة المنتج لمعدات Cat لديك. يرجى استشارة وكيل Cat لديك قبل الشراء للتأكد من أن هذه القطعة مناسبة لمعدات Cat في حالتها الحالية وتكوينها المفترض. لا يضمن هذا المؤشر التوافق مع كل قطع الغيار.

مُعاد التصنيع

غير قابلة للإرجاع

طقم

مستبدلة

مُعاد التصنيع

غير قابلة للإرجاع

طقم

مستبدلة