Ana sayfaHortumlar ve TüplerHortumlar, Hortum Grupları ve Hortum KomponentleriHortum grupları252-5658: 10,32 mm İç İki Düz Kaplin Su Hortumu
Ana sayfaHortumlar ve TüplerHortumlar, Hortum Grupları ve Hortum KomponentleriHortum grupları252-5658: 10,32 mm İç İki Düz Kaplin Su Hortumu
252-5658: 10,32 mm İç İki Düz Kaplin Su Hortumu

Orta Basınçlı Hidrolik Hortum Grubu

Marka: Cat

Ürün Resimleri
252-5658: 10,32 mm İç İki Düz Kaplin Su Hortumu
252-5658: 10,32 mm İç İki Düz Kaplin Su Hortumu
252-5658: 10,32 mm İç İki Düz Kaplin Su Hortumu
252-5658: 10,32 mm İç İki Düz Kaplin Su Hortumu
252-5658: 10,32 mm İç İki Düz Kaplin Su Hortumu

Orta Basınçlı Hidrolik Hortum Grubu

Marka: Cat

Garanti Bilgileri
İade Politikası
DiyagramTanımTeknik özelliklerUyumlu Modeller
252-5658 parça numarası için teknik özellikler

Ölçü Birimleri

ABDMetrik
Connector Type: Permanent Coupling
Overall Length (mm): 430,0
Weight (kg): 0,262
Fitting Size (in): -8 Female 37° Flare
Inside Diameter (in): 0,41
Inside Diameter (mm): 10,0
Length (in): 16,93
Length (mm): 430,0
Nut Type: Flared
Thread: 3/4-16
Type: Coolant Hose
Material: Carbon Steel,Rubber & Steel Hose,Tape / Labels Adhesive
Daha fazla göster
252-5658 parça numarası için Uyumlu Modeller

MOTOR - ENDÜSTRİYEL

LD700E

POMPALAYICI

SPT343 SPF343

PETROL JENERATÖR SETİ

3512B 3512C

LOKOMOTİF MOTORU

3508C 3508B 3512B

JENERATÖR SETİ MOTOR

3512B

YARDIMCI DENİZ

3512C 3512B 3508B 3508C 3516B

ARAZİ KAMYONU

3508B

JENERATÖR SETİ

3516C 3516B 3508B 3512C 3512B

PETROL MOTORU

3508C 3516C 3516B 3508B 3512C 3512B

ENDÜSTRİYEL MOTOR

3508B 3512B 3512C 3516C

DENİZCİLİK MOTORU

3516 3512 3508 3508C 3508B 3516B 3512B

JENERATÖR

SR4 SR4B SR4BHV

Daha fazla göster
AnahtarAnahtar
Fabrikada Takım

Bu parça, üreticinin teknik özelliklerine bağlı olarak Cat ekipmanınızla uyum sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.

Üreticinin yapılandırmasında herhangi bir değişiklik, ürünün Cat ekipmanınıza uymamasıyla sonuçlanabilir. Bu parçanın Cat ekipmanınıza mevcut durumu ve varsayılan yapılandırmasında uygun olduğundan emin olmak için lütfen satın almadan önce Cat Temsilcinize danışın. Bu gösterge, tüm parçalar için uyumluluğu garanti etmez.

Yeniden üretilmiş

İade edilemez

Kit

Değiştirildi

Yeniden üretilmiş

İade edilemez

Kit

Değiştirildi