HjemSlanger og rørSlanger, slangeenheder og slangekomponenterSlangeenheder252-5658: 10,32 mm indvendig to lige kobling vandslange
HjemSlanger og rørSlanger, slangeenheder og slangekomponenterSlangeenheder252-5658: 10,32 mm indvendig to lige kobling vandslange
252-5658: 10,32 mm indvendig to lige kobling vandslange

Hydraulisk slangeenhed til mellemtryk

Mærke: Cat

Produktbilleder
252-5658: 10,32 mm indvendig to lige kobling vandslange
252-5658: 10,32 mm indvendig to lige kobling vandslange
252-5658: 10,32 mm indvendig to lige kobling vandslange
252-5658: 10,32 mm indvendig to lige kobling vandslange
252-5658: 10,32 mm indvendig to lige kobling vandslange

Hydraulisk slangeenhed til mellemtryk

Mærke: Cat

Oplysninger om garanti
returpolitik
DiagramBeskrivelseSpecifikationer Kompatible modeller
Specifikationer for reservedelsnummer 252-5658

Måleenheder

USMetrisk
Connector Type: Permanent Coupling
Overall Length (mm): 430,0
Weight (kg): 0,262
Fitting Size (in): -8 Female 37° Flare
Inside Diameter (in): 0,41
Inside Diameter (mm): 10,0
Length (in): 16,93
Length (mm): 430,0
Nut Type: Flared
Thread: 3/4-16
Type: Coolant Hose
Material: Carbon Steel,Rubber & Steel Hose,Tape / Labels Adhesive
Vis mere
Kompatible modeller for reservedelsnummer 252-5658

OLIEPRODUKTER

3508C 3516C 3516B 3508B 3512C 3512B 3512B 3512C

MOTOR – GENERATORAGGREGAT

3512B

VEKSELSTRØMSGENERATOR

SR4 SR4B SR4BHV

DUMPER

3508B

MOTOR – INDUSTRIEL

SPT343 SPF343 3508C 3508B 3512B LD700E 3508B 3512B 3512C 3516C

MARINE PRODUKTER

3516C 3516B 3508B 3512C 3512B 3516 3512 3508 3508C 3508B 3516B 3512B 3512C 3512B 3508B 3508C 3516B

Vis mere
NøgleNøgle
Fabrikstilpasset

Denne reservedel er designet til at passe til dit Cat-udstyr på baggrund af producentens specifikationer.

Eventuelle ændringer i producentens konfiguration kan medføre, at produktet ikke passer til dit Cat-udstyr. Kontakt din Cat-forhandler, før du køber, for at sikre, at denne reservedel er korrekt til dit Cat-udstyr i den aktuelle tilstand og anslåede konfiguration. Denne indikator kan ikke garantere kompatibilitet for alle reservedele.

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet