HomeTubi e tubi flessibiliTubi flessibili, gruppi tubi flessibili e componenti tubi flessibiliGruppi tubi flessibili252-5658: Tubo flessibile dell'acqua con due raccordi diritti da 10,32 mm
HomeTubi e tubi flessibiliTubi flessibili, gruppi tubi flessibili e componenti tubi flessibiliGruppi tubi flessibili252-5658: Tubo flessibile dell'acqua con due raccordi diritti da 10,32 mm
252-5658: Tubo flessibile dell'acqua con due raccordi diritti da 10,32 mm

Gruppo tubo flessibile idraulico a media pressione

Marchio: Cat

Immagini del prodotto
252-5658: Tubo flessibile dell'acqua con due raccordi diritti da 10,32 mm
252-5658: Tubo flessibile dell'acqua con due raccordi diritti da 10,32 mm
252-5658: Tubo flessibile dell'acqua con due raccordi diritti da 10,32 mm
252-5658: Tubo flessibile dell'acqua con due raccordi diritti da 10,32 mm
252-5658: Tubo flessibile dell'acqua con due raccordi diritti da 10,32 mm

Gruppo tubo flessibile idraulico a media pressione

Marchio: Cat

Informazioni sulla garanzia
politica sui resi
SchemaDescrizioneCaratteristiche tecnicheModelli compatibili
Caratteristiche tecniche per il codice 252-5658

Unità di misura

USAMetrico
Tipo di connettore: Raccordo permanente
Overall Length (mm): 430,0
Dimensioni raccordo (pollici): -8 femmina svasato a 37°
Weight (kg): 0,262
Diametro interno (pollici): 0,41
Diametro interno (mm): 10,0
Lunghezza (pollici): 16,93
Lunghezza (mm): 430,0
Tipo di anello: Svasato
Filettatura: 3/4-16
Tipo: Tubo flessibile liquido di raffreddamento
Material: Carbon Steel,Rubber & Steel Hose,Tape / Labels Adhesive
Visualizza di più
Modelli compatibili per il codice 252-5658

GENERATORE

SR4 SR4B SR4BHV

MOTORE - INDUSTRIALE

SPT343 SPF343 3508C 3508B 3512B LD700E 3508B 3512B 3512C 3516C

PRODOTTI PER IL SETTORE PETROLIFERO

3508C 3516C 3516B 3508B 3512C 3512B 3512B 3512C

MOTORE - GRUPPO ELETTROGENO

3512B

DUMPER A TELAIO RIGIDO

3508B

PRODOTTI MARINI

3516C 3516B 3508B 3512C 3512B 3516 3512 3508 3508C 3508B 3516B 3512B 3512C 3512B 3508B 3508C 3516B

Visualizza di più
ChiaveChiave
Idoneità di fabbrica

Questa parte è progettata per adattarsi alla tua attrezzatura Cat in base alle caratteristiche tecniche del produttore.

Eventuali modifiche alla configurazione del produttore potrebbero comportare il mancato adattamento del prodotto all'attrezzatura Cat. Contatta il dealer Cat prima dell'acquisto per verificare che questa parte sia adatta all'attrezzatura Cat nelle condizioni attuali e nella configurazione presunta. Questo indicatore non è in grado di garantire la compatibilità per tutte le parti.

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito