Caterpillar

機種を追加

機器を選択すると、機器に適合する部品が表示されます。
推奨結果はありません

営業所選択

登録
Caterpillar

営業所選択

価格と在庫情報について

機種を追加

適合部品を検索するには適合部品を検索するには
部品番号または部品名を検索

営業所選択

機種を追加

ホームホースおよびチューブホース,ホース アセンブリ,ホース コンポーネントホースアセンブリ252-5658: 10.32 mm内部2ストレート カップリング ウォータ ホース
ホームホースおよびチューブホース,ホース アセンブリ,ホース コンポーネントホースアセンブリ252-5658: 10.32 mm内部2ストレート カップリング ウォータ ホース
252-5658: 10.32 mm内部2ストレート カップリング ウォータ ホース

中圧油圧ホース アセンブリ

ブランド: Cat

製品画像
252-5658: 10.32 mm内部2ストレート カップリング ウォータ ホース
252-5658: 10.32 mm内部2ストレート カップリング ウォータ ホース
252-5658: 10.32 mm内部2ストレート カップリング ウォータ ホース
252-5658: 10.32 mm内部2ストレート カップリング ウォータ ホース
252-5658: 10.32 mm内部2ストレート カップリング ウォータ ホース

中圧油圧ホース アセンブリ

ブランド: Cat

保証情報
返品ポリシー
説明仕様互換性のあるモデル
部品番号252-5658の仕様

単位

米国慣用単位メートル単位
Connector Type: Permanent Coupling
Overall Length (mm): 430.0
Weight (kg): 0.262
Fitting Size (in): -8 Female 37° Flare
Inside Diameter (in): 0.41
Inside Diameter (mm): 10.0
Length (in): 16.93
Length (mm): 430.0
Nut Type: Flared
Thread: 3/4-16
Type: Coolant Hose
Material: Carbon Steel,Rubber & Steel Hose,Tape / Labels Adhesive
さらに表示
部品番号252-5658と互換性のあるモデル

発電機

SR4 SR4B SR4BHV

船舶関連製品

3516C 3516B 3508B 3512C 3512B 3516 3512 3508 3508C 3508B 3516B 3512B 3512C 3512B 3508B 3508C 3516B

石油製品

3508C 3516C 3516B 3508B 3512C 3512B 3512B 3512C

エンジン - 発電機セット

3512B

ダンプトラック

3508B

エンジン - 産業用

SPT343 SPF343 3508C 3508B 3512B LD700E 3508B 3512B 3512C 3516C

さらに表示
キーキー
この部品は適合します

この部品は、メーカー仕様に基づいて、お使いのCAT機種に適合するように設計されています。

メーカーのコンフィギュレーションに変更があった場合、製品がお使いのCAT機種に適合しなくなることがあります。この部品が現在の状態および想定のコンフィギュレーションでお使いのCAT機種に適していることを確認するには、購入前に最寄りのCatディーラにお問い合わせください。このインジケータは、すべての部品について互換性を保証することはできません。

再生

返品不可

キット

交換済み

再生

返品不可

キット

交換済み