Caterpillar

ಸಲಕರಣೆಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ

ನಿಮ್ಮ ಸಲಕರಣೆಗೆ ಸರಿಹೊಂದುವ ಭಾಗಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಸಲಕರಣೆಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ.
ಯಾವುದೇ ಸೂಚಿಸಿದ ಫಲಿತಾಂಶಗಳಿಲ್ಲ

ಸ್ಟೋರ್ ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ

ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಮಾಡಿ
Caterpillar

ಸ್ಟೋರ್ ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ

ದರ ಮತ್ತು ಲಭ್ಯತೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ

ಸಲಕರಣೆಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ

ಸೂಕ್ತವಾದ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಲು ಸೂಕ್ತವಾದ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಲು
ಭಾಗ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಥವಾ ಹೆಸರನ್ನು ಹುಡುಕಿ

ಸ್ಟೋರ್ ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ

ಸಲಕರಣೆಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ

ಹೋಮ್ಮೆತುನೀರ್ನಾಳಗಳು ಮತ್ತು ಕೊಳವೆಗಳುಹೋಸ್ಗಳು, ಹೋಸ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿಗಳು ಮತ್ತು ಹೋಸ್ ಘಟಕಗಳುಹೋಸ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿಗಳು252-5658: 10.32ಮಿಮೀ ಆಂತರಿಕ ಎರಡು ನೇರ ಕಪ್ಲಿಂಗ್ ನೀರಿನ ಹೋಸ್
ಹೋಮ್ಮೆತುನೀರ್ನಾಳಗಳು ಮತ್ತು ಕೊಳವೆಗಳುಹೋಸ್ಗಳು, ಹೋಸ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿಗಳು ಮತ್ತು ಹೋಸ್ ಘಟಕಗಳುಹೋಸ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿಗಳು252-5658: 10.32ಮಿಮೀ ಆಂತರಿಕ ಎರಡು ನೇರ ಕಪ್ಲಿಂಗ್ ನೀರಿನ ಹೋಸ್
252-5658: 10.32ಮಿಮೀ ಆಂತರಿಕ ಎರಡು ನೇರ ಕಪ್ಲಿಂಗ್ ನೀರಿನ ಹೋಸ್

ಮೀಡಿಯಂ ಪ್ರೆಶರ್ ಹೈಡ್ರಾಲಿಕ್ ಹೋಸ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ

ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್: Cat

ಉತ್ಪನ್ನದ ಚಿತ್ರಗಳು
252-5658: 10.32ಮಿಮೀ ಆಂತರಿಕ ಎರಡು ನೇರ ಕಪ್ಲಿಂಗ್ ನೀರಿನ ಹೋಸ್
252-5658: 10.32ಮಿಮೀ ಆಂತರಿಕ ಎರಡು ನೇರ ಕಪ್ಲಿಂಗ್ ನೀರಿನ ಹೋಸ್
252-5658: 10.32ಮಿಮೀ ಆಂತರಿಕ ಎರಡು ನೇರ ಕಪ್ಲಿಂಗ್ ನೀರಿನ ಹೋಸ್
252-5658: 10.32ಮಿಮೀ ಆಂತರಿಕ ಎರಡು ನೇರ ಕಪ್ಲಿಂಗ್ ನೀರಿನ ಹೋಸ್
252-5658: 10.32ಮಿಮೀ ಆಂತರಿಕ ಎರಡು ನೇರ ಕಪ್ಲಿಂಗ್ ನೀರಿನ ಹೋಸ್

ಮೀಡಿಯಂ ಪ್ರೆಶರ್ ಹೈಡ್ರಾಲಿಕ್ ಹೋಸ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ

ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್: Cat

ವಾರರಂಟಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮಶನ್
ರಿಟರ್ನ್ ಪಾಲಿಸಿ
ರೇಖಾಚಿತ್ರವಿವರಣೆನಿರ್ದಿಷ್ಟತೆಗಳುಹೊಂದಾಣಿಕೆಯಮಾದರಿಗಳು
ಭಾಗ ಸಂಖ್ಯೆ 252-5658 ಗಾಗಿ ವಿಶೇಷಣಗಳು

ಅಳತೆಯ ಘಟಕಗಳು

USಮೆಟ್ರಿಕ್
ಒಟ್ಟಾರೆ ಉದ್ದ (mm): 430.0
ಕನೆಕ್ಟರ್ ಪ್ರಕಾರ: ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಕೂಪ್ಲಿಂಗ್
ಫಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಗಾತ್ರ (in): -8 ಫೀಮೇಲ್ 37° ಫ್ಲೇರ್
ತೂಕ (kg): 0.262
ಒಳಗಿನ ವ್ಯಾಸ (in): 0.41
ಒಳಗಿನ ವ್ಯಾಸ (mm): 10.0
ಉದ್ದ (in): 16.93
ಉದ್ದ (mm): 430.0
ನಟ್ ಪ್ರಕಾರ: ಫ್ಲೇರ್ಡ್
ಥ್ರೆಡ್: 3/4-16
ಪ್ರಕಾರ: ಕೂಲಂಟ್ ಹೋಸ್
Material: Carbon Steel,Rubber & Steel Hose,Tape / Labels Adhesive
ಇನ್ನಷ್ಟು ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಭಾಗ ಸಂಖ್ಯೆ 252-5658 ಗಾಗಿ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯ ಮಾದರಿಗಳು

ಇಂಜಿನ್ - ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್

SPT343 SPF343 3508C 3508B 3512B LD700E 3508B 3512B 3512C 3516C

ಇಂಜಿನ್ - ಜನರೇಟರ್ ಸೆಟ್

3512B

ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು

3508C 3516C 3516B 3508B 3512C 3512B 3512B 3512C

ಆಫ್ ಹೈವೇ ಟ್ರಕ್

3508B

ಜನರೇಟರ್

SR4 SR4B SR4BHV

ಮೆರೈನ್ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು

3516C 3516B 3508B 3512C 3512B 3516 3512 3508 3508C 3508B 3516B 3512B 3512C 3512B 3508B 3508C 3516B

ಇನ್ನಷ್ಟು ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಕೀಕೀ
ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಫಿಟ್

ತಯಾರಕರ ವಿಶೇಷಣಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ Cat ಉಪಕರಣಗಳಿಗೆ ಸರಿಹೊಂದುವಂತೆ ಈ ಭಾಗವನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

ತಯಾರಕರ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಶನ್‌ನಲ್ಲಿನ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಉತ್ಪನ್ನವು ನಿಮ್ಮ Cat ಸಾಧನಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಭಾಗವು ನಿಮ್ಮ Cat ಉಪಕರಣಗಳಿಗೆ ಅದರ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಭಾವಿಸಲಾದ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಶನ್‌ಗೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಖರೀದಿಸುವ ಮೊದಲು ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ Cat ಡೀಲರ್ ಅನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ. ಈ ಸೂಚಕವು ಎಲ್ಲಾ ಭಾಗಗಳಿಗೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಖಾತರಿಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

ಮರುಉತ್ಪಾದಿತ

ಹಿಂತಿರುಗಿಸಲಾಗದು

ಕಿಟ್

ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ

ಮರುಉತ್ಪಾದಿತ

ಹಿಂತಿರುಗಿಸಲಾಗದು

ಕಿಟ್

ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ