HomeMangueiras e TubosMangueiras, Conjuntos de Mangueira e Componentes de MangueiraConjuntos de Mangueiras252-5658: Mangueira de Água com Dois Acoplamentos Retos Internos de 10,32 mm
HomeMangueiras e TubosMangueiras, Conjuntos de Mangueira e Componentes de MangueiraConjuntos de Mangueiras252-5658: Mangueira de Água com Dois Acoplamentos Retos Internos de 10,32 mm
252-5658: Mangueira de Água com Dois Acoplamentos Retos Internos de 10,32 mm

Conjunto de Mangueiras Hidráulicas de Pressão Média

Marca: Cat

Imagens do Produto
252-5658: Mangueira de Água com Dois Acoplamentos Retos Internos de 10,32 mm
252-5658: Mangueira de Água com Dois Acoplamentos Retos Internos de 10,32 mm
252-5658: Mangueira de Água com Dois Acoplamentos Retos Internos de 10,32 mm
252-5658: Mangueira de Água com Dois Acoplamentos Retos Internos de 10,32 mm
252-5658: Mangueira de Água com Dois Acoplamentos Retos Internos de 10,32 mm

Conjunto de Mangueiras Hidráulicas de Pressão Média

Marca: Cat

Informações Sobre Garantia
Política de Devolução
DiagramaDescriçãoEspecificaçõesModelos Compatíveis
Especificações para número de peça 252-5658

Unidades de Medida

EUAMétrica
Connector Type: Permanent Coupling
Overall Length (mm): 430,0
Weight (kg): 0,262
Fitting Size (in): -8 Female 37° Flare
Inside Diameter (in): 0,41
Inside Diameter (mm): 10,0
Length (in): 16,93
Length (mm): 430,0
Nut Type: Flared
Thread: 3/4-16
Type: Coolant Hose
Material: Carbon Steel,Rubber & Steel Hose,Tape / Labels Adhesive
Exibir Mais
Modelos Compatíveis para número de peça 252-5658

GERADOR

SR4 SR4B SR4BHV

MARÍTIMO AUXILIAR

3512C 3512B 3508B 3508C 3516B

MOTOR MARÍTIMO

3516 3512 3508 3508C 3508B 3516B 3512B

MOTOR DE LOCOMOTIVA

3508C 3508B 3512B

GRUPO GERADOR A PETRÓLEO

3512B 3512C

MOTOR A PETRÓLEO

3508C 3516C 3516B 3508B 3512C 3512B

CAMINHÃO FORA-DE-ESTRADA

3508B

BOMBEADOR

SPT343 SPF343

MOTOR DO GRUPO GERADOR

3512B

MOTOR INDUSTRIAL

3508B 3512B 3512C 3516C

MOTOR - INDUSTRIAL

LD700E

GRUPO GERADOR

3516C 3516B 3508B 3512C 3512B

Exibir Mais
LegendaLegenda
Encaixe de Fábrica

Essa peça foi projetada para encaixar em seu equipamento Cat com base nas especificações do fabricante.

Quaisquer alterações na configuração do fabricante poderá fazer com que o produto não se encaixe no equipamento Cat. Consulte o revendedor Cat antes de comprar para garantir que essa peça é apropriada para o equipamento Cat em sua condição atual e configuração assumida. Este indicador não pode garantir compatibilidade com todas as peças.

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto