DomůHadice a trubiceHadice, sestavy hadic a komponenty hadicSestavy hadic252-5658: 10,32 mm vnitřní dvě přímé spojky vodní hadice
DomůHadice a trubiceHadice, sestavy hadic a komponenty hadicSestavy hadic252-5658: 10,32 mm vnitřní dvě přímé spojky vodní hadice
252-5658: 10,32 mm vnitřní dvě přímé spojky vodní hadice

Sestava hydraulické hadice pro střední tlak

Značka: Cat

Obrázky produktů
252-5658: 10,32 mm vnitřní dvě přímé spojky vodní hadice
252-5658: 10,32 mm vnitřní dvě přímé spojky vodní hadice
252-5658: 10,32 mm vnitřní dvě přímé spojky vodní hadice
252-5658: 10,32 mm vnitřní dvě přímé spojky vodní hadice
252-5658: 10,32 mm vnitřní dvě přímé spojky vodní hadice

Sestava hydraulické hadice pro střední tlak

Značka: Cat

Informace o záruce
Zásady vracení zboží
SchémaPopisSpecifikaceKompatibilní modely
Specifikace součásti číslo 252-5658

Měrné jednotky

AmerickéMetrické
Connector Type: Permanent Coupling
Overall Length (mm): 430,0
Weight (kg): 0,262
Fitting Size (in): -8 Female 37° Flare
Inside Diameter (in): 0,41
Inside Diameter (mm): 10,0
Length (in): 16,93
Length (mm): 430,0
Nut Type: Flared
Thread: 3/4-16
Type: Coolant Hose
Material: Carbon Steel,Rubber & Steel Hose,Tape / Labels Adhesive
Zobrazit více
Modely kompatibilní se součástí číslo 252-5658

ČERPACÍ STROJ

SPT343 SPF343

MOTOR ROPNÝCH VRTNÝCH SOUPRAV

3508C 3516C 3516B 3508B 3512C 3512B

LODNÍ MOTOR

3516 3512 3508 3508C 3508B 3516B 3512B

MOTOR PRO LOKOMOTIVY

3508C 3508B 3512B

GENERÁTOR ROPNÝCH VRTNÝCH SOUPRAV

3512B 3512C

MOTOR PRO GENERÁTORY

3512B

POMOCNÁ LODNÍ ZAŘÍZENÍ

3512C 3512B 3508B 3508C 3516B

PRŮMYSLOVÝ MOTOR

3508B 3512B 3512C 3516C

TERÉNNÍ NÁKLADNÍ VOZIDLO

3508B

MOTOR - PRŮMYSLOVÝ

LD700E

GENERÁTOR

SR4 SR4B SR4BHV 3516C 3516B 3508B 3512C 3512B

Zobrazit více
KlíčKlíč
Odpovídající z výroby

Tento díl je určen pro vaše zařízení Cat podle specifikací výrobce.

Jakékoli změny konfigurace výrobce mohou způsobit, že výrobek nebude možné do vašeho zařízení Cat nainstalovat. Před nákupem se poraďte se svým prodejcem Cat, zda je tento díl vhodný pro vaše zařízení Cat v jeho aktuálním stavu a předpokládané konfiguraci. Tento indikátor nemůže zaručit kompatibilitu všech dílů.

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno