AcasăFurtunuri și conducteFurtunuri, ansambluri de furtunuri și componente ale furtunurilorAnsambluri furtun252-5658: Ansamblu furtun
AcasăFurtunuri și conducteFurtunuri, ansambluri de furtunuri și componente ale furtunurilorAnsambluri furtun252-5658: Ansamblu furtun
252-5658: Ansamblu furtun

Ansamblu furtun hidraulic de medie presiune

Marcă: Cat

Imaginile produselor
252-5658: Ansamblu furtun
252-5658: Ansamblu furtun
252-5658: Ansamblu furtun
252-5658: Ansamblu furtun
252-5658: Ansamblu furtun

Ansamblu furtun hidraulic de medie presiune

Marcă: Cat

Informații privind garanția
Politica de returnare
DiagramăDescriereSpecificațiiModele compatibile
Specificații pentru cod articol 252-5658

Unități de măsură

SUAMetric
Lungime totală (mm): 430,0
Tip conector: Cuplaj permanent
Greutate (kg): 0,262
Dimensiune racord (in): -8 Evazare la 37° mamă
Diametrul interior (in): 0,41
Diametrul interior (mm): 10,0
Lungime (in): 16,93
Lungime (mm): 430,0
Tip piuliță: Evazare
Filet: 3/4-16
Tip: Furtun lichid de răcire
Material: Carbon Steel,Rubber & Steel Hose,Tape / Labels Adhesive
Vizualizare mai multe
Modele compatibile pentru cod articol 252-5658

MOTOR - SET GENERATOR

3512B

PRODUSE MARINE

3516C 3516B 3508B 3512C 3512B 3516 3512 3508 3508C 3508B 3516B 3512B 3512C 3512B 3508B 3508C 3516B

GENERATOR

SR4 SR4B SR4BHV

PRODUSE PETROLIERE

3508C 3516C 3516B 3508B 3512C 3512B 3512B 3512C

MOTOR - INDUSTRIAL

SPT343 SPF343 3508C 3508B 3512B LD700E 3508B 3512B 3512C 3516C

CAMION PENTRU TEREN DIFICIL

3508B

Vizualizare mai multe
CheieCheie
Montare din fabrică

Această piesă este concepută pentru a se potrivi echipamentului dumneavoastră Cat pe baza specificațiilor producătorului.

Orice modificare a configurației producătorului ar putea face ca produsul să nu se potrivească echipamentului dumneavoastră Cat. Vă rugăm să consultați reprezentantul Cat înainte de achiziționare pentru a vă asigura că această piesă este adecvată pentru echipamentul dumneavoastră Cat în starea sa actuală și în configurația presupusă. Acest indicator nu poate garanta compatibilitatea pentru toate piesele.

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită