HjemSlanger og rørSlanger, slangeenheter og slangekomponenterSlangeenheter252-5658: 10,32 mm intern vannslange med to rette koblinger
HjemSlanger og rørSlanger, slangeenheter og slangekomponenterSlangeenheter252-5658: 10,32 mm intern vannslange med to rette koblinger
252-5658: 10,32 mm intern vannslange med to rette koblinger

Hydraulikkslangesett for middels trykk

Merke: Cat

Produktbilder
252-5658: 10,32 mm intern vannslange med to rette koblinger
252-5658: 10,32 mm intern vannslange med to rette koblinger
252-5658: 10,32 mm intern vannslange med to rette koblinger
252-5658: 10,32 mm intern vannslange med to rette koblinger
252-5658: 10,32 mm intern vannslange med to rette koblinger

Hydraulikkslangesett for middels trykk

Merke: Cat

Garantiinformasjon
Returpolicy
DiagramBeskrivelseSpesifikasjonerKompatible modeller
Spesifikasjoner for delenummer 252-5658

Måleenheter

USMetrisk
Connector Type: Permanent Coupling
Overall Length (mm): 430,0
Weight (kg): 0,262
Fitting Size (in): -8 Female 37° Flare
Inside Diameter (in): 0,41
Inside Diameter (mm): 10,0
Length (in): 16,93
Length (mm): 430,0
Nut Type: Flared
Thread: 3/4-16
Type: Coolant Hose
Material: Carbon Steel,Rubber & Steel Hose,Tape / Labels Adhesive
Vis flere
Kompatible modeller for delenummer 252-5658

MOTOR – GENERATORSETT

3512B

GENERATOR

SR4 SR4B SR4BHV

MOTOR – INDUSTRI

SPT343 SPF343 3508C 3508B 3512B LD700E 3508B 3512B 3512C 3516C

ANLEGGSDUMPER

3508B

PETROLEUMSPRODUKTER

3508C 3516C 3516B 3508B 3512C 3512B 3512B 3512C

BÅTPRODUKTER

3516C 3516B 3508B 3512C 3512B 3516 3512 3508 3508C 3508B 3516B 3512B 3512C 3512B 3508B 3508C 3516B

Vis flere
NøkkelNøkkel
Fabrikktilpasning

Denne delen er konstruert for å passe til Cat-utstyret ditt basert på produsentens spesifikasjoner.

Enhver endring i produsentens konfigurasjon kan føre til at produktet kanskje ikke passer til Cat-utstyret ditt. Snakk med Cat-forhandleren din før du handler for å sørge for at denne delen passer Cat-utstyret ditt i sin nåværende tilstand og antatte konfigurasjon. Denne indikatoren kan ikke garantere at alle delene er kompatible.

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet