AloitusLetkut & putketLetkut, letkukokoonpanot ja letkukomponentitLetkukokoonpanot252-5658: 10,32 mm sisäinen kaksi suoraa liitosvesiletkua
AloitusLetkut & putketLetkut, letkukokoonpanot ja letkukomponentitLetkukokoonpanot252-5658: 10,32 mm sisäinen kaksi suoraa liitosvesiletkua
252-5658: 10,32 mm sisäinen kaksi suoraa liitosvesiletkua

Keskipaineinen hydrauliletkukokoonpano

Tuotemerkki: Cat

Tuotteen kuvat
252-5658: 10,32 mm sisäinen kaksi suoraa liitosvesiletkua
252-5658: 10,32 mm sisäinen kaksi suoraa liitosvesiletkua
252-5658: 10,32 mm sisäinen kaksi suoraa liitosvesiletkua
252-5658: 10,32 mm sisäinen kaksi suoraa liitosvesiletkua
252-5658: 10,32 mm sisäinen kaksi suoraa liitosvesiletkua

Keskipaineinen hydrauliletkukokoonpano

Tuotemerkki: Cat

Takuutiedot
Palautuskäytäntö
KaavioKuvausTekniset tiedotYhteensopivat mallit
Osanumeron 252-5658 tekniset tiedot

Mittayksiköt

YhdysvallatMetrijärjestelmä
Liittimen tyyppi: Pysyvä liitin
Kokonaispituus (mm): 430,0
Paino (kg): 0,262
Liittimen koko (in): -8 Naaras 37° Leimahdus
Sisäkehän halkaisija (in): 0,41
Sisäkehän halkaisija (mm): 10,0
Pituus (in): 16,93
Pituus (mm): 430,0
Mutterin tyyppi: Leveälahkeiset
Kierre: 3/4-16
Tyyp.: Jäähdytysnesteletku
Material: Carbon Steel,Rubber & Steel Hose,Tape / Labels Adhesive
Näytä enemmän
Yhteensopivat mallit osanumerolle 252-5658

MAANSIIRTOAUTO

3508B

MERITUOTTEET

3516C 3516B 3508B 3512C 3512B 3516 3512 3508 3508C 3508B 3516B 3512B 3512C 3512B 3508B 3508C 3516B

MOOTTORI – TEOLLISUUS

SPT343 SPF343 3508C 3508B 3512B LD700E 3508B 3512B 3512C 3516C

GENERAATTORI

SR4 SR4B SR4BHV

MOOTTORI – GENERAATTORILAITTEISTO

3512B

ÖLJYTUOTTEET

3508C 3516C 3516B 3508B 3512C 3512B 3512B 3512C

Näytä enemmän
AvainAvain
Tehdastäyttö

Valmistajan teknisten tietojen perusteella tämä osa on suunniteltu sopimaan Cat-laitteeseesi.

Mahdolliset muutokset valmistajan kokoonpanoon voivat johtaa siihen, että tuote ei sovi Cat-laitteeseesi. Ota yhteyttä Cat-edustajaan ennen ostoa varmistaaksesi, että tämä osa sopii Cat-laitteeseesi sen nykyisessä tilassa ja oletetussa kokoonpanossa. Tämä osoitin ei takaa kaikkien osien yhteensopivuutta.

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu