الصفحة الرئيسيةالهيكل السفليمكونات الدلفنةالعجلات المسننة والمقاطعالقطاعات458-2970: مقطع العجلة المسننة
الصفحة الرئيسية
الهيكل السفليمكونات الدلفنةالعجلات المسننة والمقاطعالقطاعات
458-2970: مقطع العجلة المسننة
458-2970: مقطع العجلة المسننة

العجلة المسننة للخدمة العامة

العلامة التجارية: Cat

صور المنتج
458-2970: مقطع العجلة المسننة
458-2970: مقطع العجلة المسننة
458-2970: مقطع العجلة المسننة
458-2970: مقطع العجلة المسننة
458-2970: مقطع العجلة المسننة

العجلة المسننة للخدمة العامة

العلامة التجارية: Cat

فحص السعر
فحص السعر
تسجيل الدخول لعرض سعر العميل
معلومات الضمان
سياسة الإرجاع
قطع الغيار المشمولة في هذه المجموعة

لا توجد حاليًا أي قطع غيار مرتبطة بهذه المجموعة.

إذا كنت بحاجة إلى معلومات إضافية، يُرجى اتصل بالوكيل المحلي لديك

تفضل بزيارة المتجر:

أو استخدم نموذج الاتصال لدينا
.

الوصف‬المواصفاتالموديلات المتوافقة
مواصفات رقم القطعة 458-2970

وحدات القياس

الولايات المتحدة الأمريكيةمتري
عدد أسنان العجلة المسننة: 5
عدد قطاعات العجلة المسننة: 5
عدد مسامير العجلة المسننة: 4
حجم المسمار (بوصة): 3/4
Back Lash (in): 0.335
Sound Segment: No
Inner Radius (mm): 318
Relieved: No
Pitch Circle Radius (in): 17.089
Pocket Angle (degrees): 56
Track Pitch (mm): 215.9
Pitch (in): 8.5
Pitch (mm): 215.9
Inner Radius (in): 12.52
Packing Offset Radius (mm): 425
Bushing Radius (in): 1.559
Bushing Radius (mm): 39.6
Packing Offset Radius (in): 16.732
Material Type: Plain Steel
Bolt Circle Radius (in): 13.626
Sprocket Mounting Type: Offset
Material: Carbon Steel,Boron Steel
Bolt Circle Radius (mm): 346.1
UC System: GD
Bolt Thread Size: 0.75
Tooth Width (in): 3.425
Tooth Width (mm): 87
Number of Teeth: 5
Number of Bolts: 4
Pitch Circle Radius (mm): 434.07
Tip Radius (mm): 436.5
Back Lash (mm): 8.5
Tip Radius (in): 17.185
عرض المزيد
الموديلات المتوافقة لرقم القطعة 458-2970

ليس لدينا حاليًا معلومات توافق لهذه القطعة.

أساسيأساسي
قطعة ملائمة بمواصفات المصنع

تم تصميم هذه القطعة لتلائم معدات Cat لديك بناءً على مواصفات الشركة المصنعة.

قد تؤدي أي تغييرات في ضبط الشركة المصنعة إلى عدم ملاءمة المنتج لمعدات Cat لديك. يرجى استشارة وكيل Cat لديك قبل الشراء للتأكد من أن هذه القطعة مناسبة لمعدات Cat في حالتها الحالية وتكوينها المفترض. لا يضمن هذا المؤشر التوافق مع كل قطع الغيار.

مُعاد التصنيع

غير قابلة للإرجاع

طقم

مستبدلة

مُعاد التصنيع

غير قابلة للإرجاع

طقم

مستبدلة

دردشة مع خبير