AccueilTrain de roulementComposants de roulementBarbotins et segmentsSegments458-2970: Segment de barbotin
Accueil
Train de roulementComposants de roulementBarbotins et segmentsSegments
458-2970: Segment de barbotin
458-2970: Segment de barbotin

Barbotin à usage normal

Marque: Cat

Images du produit
458-2970: Segment de barbotin
458-2970: Segment de barbotin
458-2970: Segment de barbotin
458-2970: Segment de barbotin
458-2970: Segment de barbotin

Barbotin à usage normal

Marque: Cat

Ajoutez votre équipement pour voir si cette pièce convient ou si des options de réparation sont disponibles.
Sera-t-il compatible ?Ajoutez votre équipement pour voir si cette pièce convient ou si des options de réparation sont disponibles.
Ajouter un équipement
CE PRODUIT EST-IL COMPATIBLE OU AVEZ-VOUS BESOIN D'UNE RÉPARATION ?Ajoutez votre équipement pour voir si cette pièce convient ou si des options de réparation sont disponibles.
Vérifier le prix
Vérifier le prix
Connectez-vous pour consulter votre prix à la consommation
Informations sur la garantie
politique des retours
Pièces comprises dans ce kit

Aucune pièce n'est actuellement associée à ce kit.

Pour toute information complémentaire, veuillez contactez votre concessionnaire

Venez nous rencontrer

ou utilisez notre Formulaire de contact
.

DescriptionCaractéristiquesModèles compatibles
Spécifications pour le numéro de pièce 458-2970

Unités de mesure

ImpérialesMétriques
Nombre de dents du barbotin: 5
Nombre de segments de roue d'entraînement: 5
Nombre de boulons du barbotin: 4
Taille de vis (in): 3/4
Back Lash (in): 0,335
Sound Segment: No
Inner Radius (mm): 318
Relieved: No
Pitch Circle Radius (in): 17,089
Pocket Angle (degrees): 56
Track Pitch (mm): 215,9
Pitch (in): 8,5
Pitch (mm): 215,9
Inner Radius (in): 12,52
Packing Offset Radius (mm): 425
Bushing Radius (in): 1,559
Bushing Radius (mm): 39,6
Packing Offset Radius (in): 16,732
Material Type: Plain Steel
Bolt Circle Radius (in): 13,626
Sprocket Mounting Type: Offset
Material: Carbon Steel,Boron Steel
Bolt Circle Radius (mm): 346,1
UC System: GD
Bolt Thread Size: 0.75
Tooth Width (in): 3,425
Tooth Width (mm): 87
Number of Teeth: 5
Number of Bolts: 4
Pitch Circle Radius (mm): 434,07
Tip Radius (mm): 436,5
Back Lash (mm): 8,5
Tip Radius (in): 17,185
Voir plus
Modèles compatibles pour le numéro de pièce 458-2970

Nous ne disposons actuellement d'aucune information de compatibilité pour cette pièce.

Légende Légende 
Adaptation en usine

Cette pièce est conçue pour s'adapter à votre équipement Cat selon les spécifications du fabricant.

Toute modification de la configuration du fabricant peut avoir pour conséquence une inadaptation du produit à votre équipement Cat. Consultez votre concessionnaire Cat avant d'acheter pour vous assurer que cette pièce convient à votre équipement Cat dans son état actuel et sa configuration supposée. Cet indicateur ne peut pas garantir la compatibilité de toutes les pièces.

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée

Discuter avec un expert