AloitusAlavaunuValssatut komponentitVetopyörät ja segmentitSegmentit458-2970: Hammaspyörän segmentti
Aloitus
AlavaunuValssatut komponentitVetopyörät ja segmentitSegmentit
458-2970: Hammaspyörän segmentti
458-2970: Hammaspyörän segmentti

Yleiskäyttöinen vetopyörä

Tuotemerkki: Cat

Tuotteen kuvat
458-2970: Hammaspyörän segmentti
458-2970: Hammaspyörän segmentti
458-2970: Hammaspyörän segmentti
458-2970: Hammaspyörän segmentti
458-2970: Hammaspyörän segmentti

Yleiskäyttöinen vetopyörä

Tuotemerkki: Cat

Tarkista hinta
Tarkista hinta
Näet asiakashintasi kirjautumalla sisään
Takuutiedot
Palautuskäytäntö
Tähän sarjaan sisältyvät osat

Tähän sarjaan liitettyjä osia ei ole tällä hetkellä.

Jos tarvitset lisätietoja, ota yhteyttä edustajaasi

Vieraile sivustollamme

tai käytä Yhteydenottolomaketta
.

KuvausTekniset tiedotYhteensopivat mallit
Osanumeron 458-2970 tekniset tiedot

Mittayksiköt

YhdysvallatMetrijärjestelmä
Vetopyörän hampaiden määrä: 5
Vetopyörän segmenttien määrä: 5
Vetopyörän pulttien määrä: 4
Pultin koko (in): 3/4
Back Lash (in): 0,335
Sound Segment: No
Inner Radius (mm): 318
Relieved: No
Pitch Circle Radius (in): 17,089
Pocket Angle (degrees): 56
Track Pitch (mm): 215,9
Pitch (in): 8,5
Pitch (mm): 215,9
Inner Radius (in): 12,52
Packing Offset Radius (mm): 425
Bushing Radius (in): 1,559
Bushing Radius (mm): 39,6
Packing Offset Radius (in): 16,732
Material Type: Plain Steel
Bolt Circle Radius (in): 13,626
Sprocket Mounting Type: Offset
Material: Carbon Steel,Boron Steel
Bolt Circle Radius (mm): 346,1
UC System: GD
Bolt Thread Size: 0.75
Tooth Width (in): 3,425
Tooth Width (mm): 87
Number of Teeth: 5
Number of Bolts: 4
Pitch Circle Radius (mm): 434,07
Tip Radius (mm): 436,5
Back Lash (mm): 8,5
Tip Radius (in): 17,185
Näytä enemmän
Yhteensopivat mallit osanumerolle 458-2970

Meillä ei tällä hetkellä ole yhteensopivuustietoja tälle osalle.

AvainAvain
Tehdastäyttö

Valmistajan teknisten tietojen perusteella tämä osa on suunniteltu sopimaan Cat-laitteeseesi.

Mahdolliset muutokset valmistajan kokoonpanoon voivat johtaa siihen, että tuote ei sovi Cat-laitteeseesi. Ota yhteyttä Cat-edustajaan ennen ostoa varmistaaksesi, että tämä osa sopii Cat-laitteeseesi sen nykyisessä tilassa ja oletetussa kokoonpanossa. Tämä osoitin ei takaa kaikkien osien yhteensopivuutta.

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu

Keskustele asiantuntijan kanssa