Trang chủKhung gầmCác thành phần lănĐĩa răng xích và Đoạnphân đoạn458-2970: Cụm đĩa răng xích
Trang chủ
Khung gầmCác thành phần lănĐĩa răng xích và Đoạnphân đoạn
458-2970: Cụm đĩa răng xích
458-2970: Cụm đĩa răng xích

Bánh xích mang tải chung

Nhãn hiệu: Cat

Hình ảnh Sản phẩm
458-2970: Cụm đĩa răng xích
458-2970: Cụm đĩa răng xích
458-2970: Cụm đĩa răng xích
458-2970: Cụm đĩa răng xích
458-2970: Cụm đĩa răng xích

Bánh xích mang tải chung

Nhãn hiệu: Cat

Kiểm tra giá
Kiểm tra giá
Đăng nhập để xem giá khách hàng của bạn
Thông Tin Bảo Hành
chính sách hoàn trả
Các linh kiện bao gồm trong gói công cụ này

Hiện tại không có linh kiện nào liên kết với bộ công cụ này.

Nếu bạn cần thêm thông tin bổ sung, vui lòng liên hệ đại lý của bạn.

Ghé thăm chúng tôi

hoặc sử dụng Mẫu liên hệ của chúng tôi
.

Mô tảThông số kỹ thuậtCác kiểu tương thích
Thông số kỹ thuật ứng với số linh kiện 458-2970

Đơn vị đo

MỹHệ Mét
Số Răng Bánh xích: 5
Số đoạn Đĩa răng xích: 5
Số lượng Bu lông Bánh xích: 4
Kích thước Bu lông (inc): 3/4
Back Lash (in): 0,335
Sound Segment: No
Inner Radius (mm): 318
Relieved: No
Pitch Circle Radius (in): 17,089
Pocket Angle (degrees): 56
Track Pitch (mm): 215,9
Pitch (in): 8,5
Pitch (mm): 215,9
Inner Radius (in): 12,52
Packing Offset Radius (mm): 425
Bushing Radius (in): 1,559
Bushing Radius (mm): 39,6
Packing Offset Radius (in): 16,732
Material Type: Plain Steel
Bolt Circle Radius (in): 13,626
Sprocket Mounting Type: Offset
Material: Carbon Steel,Boron Steel
Bolt Circle Radius (mm): 346,1
UC System: GD
Bolt Thread Size: 0.75
Tooth Width (in): 3,425
Tooth Width (mm): 87
Number of Teeth: 5
Number of Bolts: 4
Pitch Circle Radius (mm): 434,07
Tip Radius (mm): 436,5
Back Lash (mm): 8,5
Tip Radius (in): 17,185
Xem Thêm
kiểu tương thích với số linh kiện 458-2970

Hiện chúng tôi không có thông tin tương thích về linh kiện này.

PhímPhím
Lắp tại nhà máy

Linh kiện này được thiết kế để lắp vừa thiết bị Cat của bạn dựa trên các thông số kỹ thuật của nhà sản xuất.

Mọi thay đổi so với cấu hình của nhà sản xuất có thể dẫn tới kết quả là sản phẩm không lắp vừa với thiết bị Cat của bạn. Vui lòng tham khảo Đại lý Cat của bạn trước khi thanh toán để đảm bảo rằng linh kiện này phù hợp với thiết bị Cat của bạn trong điều kiện hiện tại và cấu hình giả định của chúng. Chỉ số này không đảm bảo tính tương thích với tất cả các linh kiện.

Tái sản xuất

Không được trả lại

Bộ công cụ

Thay thế

Tái sản xuất

Không được trả lại

Bộ công cụ

Thay thế

Trò chuyện với một chuyên gia