Caterpillar
אין תוצאות מומלצות. נסה שוב.
רישום
Caterpillar

חפש מספר חלק או שם
ביתמרכב תחתוןרכיבי ערגולגלגלי שרשרת וחלפיםמקטעים458-2970: מקטע גלגל שרשרת
בית
מרכב תחתוןרכיבי ערגולגלגלי שרשרת וחלפיםמקטעים
458-2970: מקטע גלגל שרשרת
458-2970: מקטע גלגל שרשרת

גלגל שרשרת לעבודות כלליות

מותג: Cat

תמונות מוצר
458-2970: מקטע גלגל שרשרת
458-2970: מקטע גלגל שרשרת
458-2970: מקטע גלגל שרשרת
458-2970: מקטע גלגל שרשרת
458-2970: מקטע גלגל שרשרת

גלגל שרשרת לעבודות כלליות

מותג: Cat

בדוק מחיר
בדוק מחיר
היכנס כדי להציג את מחיר הלקוח שלך
מידע בנושא אחריות
מדיניות ההחזרות
חלקים הכלולים בערכה זו

בשלב זה אין כל חלקים המשויכים לערכה זו.

אם יש צורך במידע נוסף, יש פנה למפיץ המקומי

בקר אותנו

או השתמש בטופס יצירת קשר שלנו
.

תיאורמפרטיםדגמים תואמים
מפרט למק"ט 458-2970

יחידות מידה

ארה"במטרי
מספר שיני גלגל השרשרת: 5
מספר קטעי גלגלי שרשרת: 5
מספר הברגים בגלגל השרשרת: 4
גודל בורג (אינץ'): 3/4
Back Lash (in): 0.335
Sound Segment: No
Inner Radius (mm): 318
Relieved: No
Pitch Circle Radius (in): 17.089
Pocket Angle (degrees): 56
Track Pitch (mm): 215.9
Pitch (in): 8.5
Pitch (mm): 215.9
Inner Radius (in): 12.52
Packing Offset Radius (mm): 425
Bushing Radius (in): 1.559
Bushing Radius (mm): 39.6
Packing Offset Radius (in): 16.732
Material Type: Plain Steel
Bolt Circle Radius (in): 13.626
Sprocket Mounting Type: Offset
Material: Carbon Steel,Boron Steel
Bolt Circle Radius (mm): 346.1
UC System: GD
Bolt Thread Size: 0.75
Tooth Width (in): 3.425
Tooth Width (mm): 87
Number of Teeth: 5
Number of Bolts: 4
Pitch Circle Radius (mm): 434.07
Tip Radius (mm): 436.5
Back Lash (mm): 8.5
Tip Radius (in): 17.185
הצג עוד
דגמים תואמים עבור מק"ט 458-2970

אין לנו כרגע מידע על תאימות לגבי חלק זה.

מפתחמפתח
התאמת מפעל

חלק זה נועד להתאים לציוד ה-Cat שלך בהתבסס על מפרטי היצרן.

כל שינוי בתצורת היצרן עלול לגרום לכך שהמוצר לא יתאים לציוד ה-Cat שלך. אנא התייעץ עם סוכן ה-Cat שלך לפני הרכישה כדי לוודא שחלק זה מתאים לציוד ה-Cat שלך במצב הנוכחי ובתצורה המשוערת שלו. מחוון זה אינו יכול להבטיח תאימות לכל החלקים.

מחודשים

לא ניתן להחזרה

ערכה

הוחלפה

מחודשים

לא ניתן להחזרה

ערכה

הוחלפה

נהל צ'אט עם מומחה