HjemUndervognValsekomponenterKjedehjul og segmenterSegmenter458-2970: Tannhjulsegment
Hjem
UndervognValsekomponenterKjedehjul og segmenterSegmenter
458-2970: Tannhjulsegment
458-2970: Tannhjulsegment

Universaltannhjul

Merke: Cat

Produktbilder
458-2970: Tannhjulsegment
458-2970: Tannhjulsegment
458-2970: Tannhjulsegment
458-2970: Tannhjulsegment
458-2970: Tannhjulsegment

Universaltannhjul

Merke: Cat

Sjekk pris
Sjekk pris
Logg deg på for å vise kundeprisen
Garantiinformasjon
Returpolicy
Deler som inngår i dette settet

Det er for øyeblikket ingen deler knyttet til dette settet.

Hvis du trenger ytterligere informasjon, vennligst kontakt forhandleren

Besøk butikken:

eller bruk vår Kontaktskjema
.

BeskrivelseSpesifikasjonerKompatible modeller
Spesifikasjoner for delenummer 458-2970

Måleenheter

USMetrisk
Antall tenner på tannhjul: 5
Antall tannsegmenter: 5
Antall tannbolter: 4
Boltstørrelse (tommer): 3/4
Back Lash (in): 0,335
Sound Segment: No
Inner Radius (mm): 318
Relieved: No
Pitch Circle Radius (in): 17,089
Pocket Angle (degrees): 56
Track Pitch (mm): 215,9
Pitch (in): 8,5
Pitch (mm): 215,9
Inner Radius (in): 12,52
Packing Offset Radius (mm): 425
Bushing Radius (in): 1,559
Bushing Radius (mm): 39,6
Packing Offset Radius (in): 16,732
Material Type: Plain Steel
Bolt Circle Radius (in): 13,626
Sprocket Mounting Type: Offset
Material: Carbon Steel,Boron Steel
Bolt Circle Radius (mm): 346,1
UC System: GD
Bolt Thread Size: 0.75
Tooth Width (in): 3,425
Tooth Width (mm): 87
Number of Teeth: 5
Number of Bolts: 4
Pitch Circle Radius (mm): 434,07
Tip Radius (mm): 436,5
Back Lash (mm): 8,5
Tip Radius (in): 17,185
Vis flere
Kompatible modeller for delenummer 458-2970

Vi har for øyeblikket ikke kompatibilitetsinformasjon for denne delen.

NøkkelNøkkel
Fabrikktilpasning

Denne delen er konstruert for å passe til Cat-utstyret ditt basert på produsentens spesifikasjoner.

Enhver endring i produsentens konfigurasjon kan føre til at produktet kanskje ikke passer til Cat-utstyret ditt. Snakk med Cat-forhandleren din før du handler for å sørge for at denne delen passer Cat-utstyret ditt i sin nåværende tilstand og antatte konfigurasjon. Denne indikatoren kan ikke garantere at alle delene er kompatible.

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Chat med en ekspert