หน้าแรกเครื่องล่างส่วนประกอบการหมุนเฟืองโซ่และร่องฟันส่วน458-2970: ตีนตะขาบแยกส่วน
หน้าแรกเครื่องล่างส่วนประกอบการหมุนเฟืองโซ่และร่องฟันส่วน458-2970: ตีนตะขาบแยกส่วน
458-2970: ตีนตะขาบแยกส่วน

เฟืองโซ่สําหรับการใช้งานทั่วไป

แบรนด์: Cat

รูปภาพผลิตภัณฑ์
458-2970: ตีนตะขาบแยกส่วน
458-2970: ตีนตะขาบแยกส่วน
458-2970: ตีนตะขาบแยกส่วน
458-2970: ตีนตะขาบแยกส่วน
458-2970: ตีนตะขาบแยกส่วน

เฟืองโซ่สําหรับการใช้งานทั่วไป

แบรนด์: Cat

ข้อมูลด้านการรับประกัน
นโยบายการคืนสินค้า
ชิ้นส่วนที่รวมอยู่ในชุดนี้

ขณะนี้ไม่มีชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้องกับชุดนี้.

หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรด ติดต่อตัวแทนจำหน่ายของคุณ

เยี่ยมชมเรา

หรือใช้ แบบฟอร์มการติดต่อ ของเรา

คำอธิบายข้อมูลจำเพาะรุ่นที่ใช้กันได้
ข้อมูลจำเพาะสำหรับหมายเลขชิ้นส่วน 458-2970

หน่วยวัด

USเมตริก
จำนวนกลุ่มเฟืองโซ่: 5.0
ขนาดสลักเกลียว (นิ้ว): 3/4
จำนวนสลักเกลียวเฟืองโซ่: 4.0
จำนวนฟันเฟืองโซ่: 5.0
Back Lash (in): 0.335
Sound Segment: No
Inner Radius (mm): 318.0
Relieved: No
Pitch Circle Radius (in): 17.089
Pocket Angle (degrees): 56
Track Pitch (mm): 215.9
Pitch (in): 8.5
Pitch (mm): 215.9
Inner Radius (in): 12.52
Packing Offset Radius (mm): 425
Bushing Radius (in): 1.559
Bushing Radius (mm): 39.6
Packing Offset Radius (in): 16.732
Material Type: Plain Steel
Bolt Circle Radius (in): 13.626
Sprocket Mounting Type: Offset
Material: Carbon Steel,Boron Steel
Bolt Circle Radius (mm): 346.1
UC System: GD
Bolt Thread Size: 0.75
Tooth Width (in): 3.425
Tooth Width (mm): 87
Number of Teeth: 5
Number of Bolts: 4
Pitch Circle Radius (mm): 434.07
Tip Radius (mm): 436.5
Back Lash (mm): 8.5
Tip Radius (in): 17.185
แสดงเพิ่มเติม
รุ่นที่ใช้ร่วมกันได้สำหรับหมายเลขชิ้นส่วน 458-2970

ขณะนี้เราไม่มีข้อมูลการใช้ร่วมกันได้สำหรับชิ้นส่วนนี้

คีย์คีย์
ติดตั้งจากโรงงาน

ชิ้นส่วนนี้ได้รับการออกแบบมาให้ใช้ได้กับอุปกรณ์ Cat ของคุณตามข้อมูลจำเพาะของผู้ผลิต

การเปลี่ยนแปลงจากโครงแบบของผู้ผลิตอาจส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ใช้ไม่ได้กับอุปกรณ์ Cat ของคุณ โปรดปรึกษาตัวแทนจำหน่าย Cat ของคุณก่อนซื้อเพื่อให้แน่ใจว่าชิ้นส่วนนี้เหมาะสมกับอุปกรณ์ Cat ของคุณในสภาพปัจจุบันและโครงแบบที่เป็นอยู่ ตัวบ่งชี้นี้ไม่สามารถรับประกันการใช้ร่วมกันได้กับทุกชิ้นส่วน

ปรับสภาพ

ไม่สามารถคืนสินค้าได้

ชุด

เปลี่ยน

ปรับสภาพ

ไม่สามารถคืนสินค้าได้

ชุด

เปลี่ยน