StartRijwerkWalscomponentenSprockets en segmentenSegmenten458-2970: Sprocketsegment
Start
RijwerkWalscomponentenSprockets en segmentenSegmenten
458-2970: Sprocketsegment
458-2970: Sprocketsegment

Sprocket voor normaal gebruik

Merk: Cat

Productafbeeldingen
458-2970: Sprocketsegment
458-2970: Sprocketsegment
458-2970: Sprocketsegment
458-2970: Sprocketsegment
458-2970: Sprocketsegment

Sprocket voor normaal gebruik

Merk: Cat

Prijs controleren
Prijs controleren
Meld u aan om uw klantprijs te bekijken
Onderdelen in deze set

Er zijn momenteel geen bijbehorende onderdelen voor deze set.

Als u meer informatie nodig hebt, kunt u neem contact op met uw dealer

Bezoek de winkel:

of gebruik onze Contactformulier
.

BeschrijvingSpecificatiesCompatibele modellen
Specificaties voor onderdeelnummer 458-2970

Meeteenheden

VSMetrisch
Aantal sprockettanden: 5
Aantal sprocketsegmenten: 5
Aantal sprocketbouten: 4
Boutmaat (in): 3/4
Back Lash (in): 0,335
Sound Segment: No
Inner Radius (mm): 318
Relieved: No
Pitch Circle Radius (in): 17,089
Pocket Angle (degrees): 56
Track Pitch (mm): 215,9
Pitch (in): 8,5
Pitch (mm): 215,9
Inner Radius (in): 12,52
Packing Offset Radius (mm): 425
Bushing Radius (in): 1,559
Bushing Radius (mm): 39,6
Packing Offset Radius (in): 16,732
Material Type: Plain Steel
Bolt Circle Radius (in): 13,626
Sprocket Mounting Type: Offset
Material: Carbon Steel,Boron Steel
Bolt Circle Radius (mm): 346,1
UC System: GD
Bolt Thread Size: 0.75
Tooth Width (in): 3,425
Tooth Width (mm): 87
Number of Teeth: 5
Number of Bolts: 4
Pitch Circle Radius (mm): 434,07
Tip Radius (mm): 436,5
Back Lash (mm): 8,5
Tip Radius (in): 17,185
Meer bekijken
Compatibiliteitsmodels voor onderdeelnummer 458-2970

Momenteel hebben we geen compatibiliteitsinformatie voor dit onderdeel.

SleutelSleutel
Passend volgens fabrieksopgave

Dit onderdeel is passend ontworpen voor uw Cat uitrusting, gebaseerd op de specificaties van de fabrikant.

Eventuele wijzigingen in de configuratie van de fabrikant kan ertoe leiden dat het product niet passend is voor uw Cat uitrusting. Neem vooraf aan de aankoop contact op met uw Cat dealer om zeker te weten dat dit onderdeel passend is voor uw Cat uitrusting in de huidige conditie en vermoedelijke configuratie. Deze indicator kan compatibiliteit met alle onderdelen niet garanderen.

Herbewerkt

Niet-retourneerbaar

Kit

Vervangen

Herbewerkt

Niet-retourneerbaar

Kit

Vervangen

Chatten met een expert