Strona głównaPodwoziaKomponenty toczneKoła łańcuchowe i segmentySegmenty458-2970: Segment gąsienicy
Strona główna458-2970: Segment gąsienicy

Części znajdujące się w tym zestawie

Z tym zestawem nie są obecnie powiązane żadne części.

Jeśli potrzebujesz dodatkowych informacji, prosimy

.

Opis numeru katalogowego 458-2970

Opis:
Koła napędowe przenoszą moc silnika na zespoły ogniw i wprawiają je w ruch.

Ostrzeżenie:Ten produkt może narazić Cię na działanie chemikaliów, w tym ołowiu i jego związków, o których w stanie Kalifornia wiadomo, że powodują raka, wady wrodzone lub inne zaburzenia reprodukcji. Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź stronę www.P65Warnings.ca.gov

Specyfikacje części o numerze katalogowym 458-2970

Jednostki miary

    Liczba segmentów koła napędowego:

    5,0

    Rozmiar śruby (cale):

    3/4

    Liczba zębów koła napędowego:

    5,0

    Liczba śrub koła napędowego:

    4,0

    Back Lash (in):

    0.335

    Sound Segment:

    No

    Relieved:

    No

    Pitch Circle Radius (in):

    17.089

    Pocket Angle (degrees):

    56

    Pitch (in):

    8,5

    Inner Radius (in):

    12,52

    Bushing Radius (in):

    1.559

    Packing Offset Radius (in):

    16.732

    Material Type:

    Plain Steel

    Bolt Circle Radius (in):

    13.626

    Sprocket Mounting Type:

    Offset

    Material:

    Carbon Steel, Boron Steel

    UC System:

    GD, GD

    Bolt Thread Size:

    0.75

    Tooth Width (in):

    3.425

    Number of Teeth:

    5

    Number of Bolts:

    4

    UC System - Designed For:

    General Duty

    Tip Radius (in):

    17,185

Modele, do których pasuje część o numerze katalogowym 458-2970

Aktualnie nie mamy żadnych informacji o kompatybilności tej części.

Legenda

Legenda

Wyposażenie fabryczne

Ta część została zaprojektowana tak, aby pasowała do sprzętu Cat na podstawie specyfikacji producenta.

Wszelkie zmiany konfiguracji producenta mogą spowodować, że produkt nie będzie pasował do sprzętu Cat. Aby upewnić się, że ta część jest odpowiednia do danego sprzętu Cat w bieżącym stanie i przyjętej konfiguracji, skontaktuj się z dealerem Cat. Ten wskaźnik nie gwarantuje zgodności wszystkich części.

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione