الصفحة الرئيسيةالمكونات الكهربية والمكونات الإلكترونيةالمكونات الأساسيةقواطع الدائرة والمنصهرات635-8564: منصهر بطارية 10 أمبير
الصفحة الرئيسيةالمكونات الكهربية والمكونات الإلكترونيةالمكونات الأساسيةقواطع الدائرة والمنصهرات635-8564: منصهر بطارية 10 أمبير
635-8564: منصهر بطارية 10 أمبير

Cat® 10A Battery Fuse

العلامة التجارية: Cat

صور المنتج
635-8564: منصهر بطارية 10 أمبير
635-8564: منصهر بطارية 10 أمبير
635-8564: منصهر بطارية 10 أمبير
635-8564: منصهر بطارية 10 أمبير
635-8564: منصهر بطارية 10 أمبير

Cat® 10A Battery Fuse

العلامة التجارية: Cat

معلومات الضمان
سياسة الإرجاع
المخططالوصف‬المواصفاتالموديلات المتوافقة
وصف رقم القطعة 635-8564

A Blade Fuse is to safeguard electrical circuits from excessive current flow. Interrupting the circuit when an overcurrent condition is detected, prevents damage to sensitive components and prevents electrical faults. This protective mechanism ensures the reliable and safe operation of various electrical systems, including automotive, industrial, and residential applications.

Attributes:
• Manufactured to precise specifications and are built for durability and reliability
• Maximum current that the relay can handle safely in its contacts without excessive wear or damage

Applications:
A Blade Fuse is used to provide enhanced protection against heat generated during overcurrent events. This insulation minimizes the risk of adjacent components being affected by the heat, ensuring the overall integrity of the electrical system

عرض المزيد
مواصفات رقم القطعة 635-8564

وحدات القياس

الولايات المتحدة الأمريكيةمتري
الطول (مم): 19.0
الطول (بوصة): 0.75
الارتفاع (مم): 19.5
الارتفاع (بوصة): 0.77
العرض (مم): 4.9
العرض (بوصة): 0.19
الجهد (فولت): 80
التيار (أمبير): 10.0
المواد: فولاذ كربوني,الفولاذ
الوزن التقريبي (كجم): 0.01
الوزن التقريبي (رطل): 0.02
عرض المزيد
الموديلات المتوافقة لرقم القطعة 635-8564

بطارية

CPPMBATT

عرض المزيد
أساسيأساسي
قطعة ملائمة بمواصفات المصنع

تم تصميم هذه القطعة لتلائم معدات Cat لديك بناءً على مواصفات الشركة المصنعة.

قد تؤدي أي تغييرات في ضبط الشركة المصنعة إلى عدم ملاءمة المنتج لمعدات Cat لديك. يرجى استشارة وكيل Cat لديك قبل الشراء للتأكد من أن هذه القطعة مناسبة لمعدات Cat في حالتها الحالية وتكوينها المفترض. لا يضمن هذا المؤشر التوافق مع كل قطع الغيار.

مُعاد التصنيع

غير قابلة للإرجاع

طقم

مستبدلة

مُعاد التصنيع

غير قابلة للإرجاع

طقم

مستبدلة