Ana sayfaElektrikli ve Elektronik ParçalarTemel KomponentlerDevre Kesiciler ve Sigortalar635-8564: 10 A Akü Sigortası
Ana sayfaElektrikli ve Elektronik ParçalarTemel KomponentlerDevre Kesiciler ve Sigortalar635-8564: 10 A Akü Sigortası
635-8564: 10 A Akü Sigortası

Cat® 10A Battery Fuse

Marka: Cat

Ürün Resimleri
635-8564: 10 A Akü Sigortası
635-8564: 10 A Akü Sigortası
635-8564: 10 A Akü Sigortası
635-8564: 10 A Akü Sigortası
635-8564: 10 A Akü Sigortası

Cat® 10A Battery Fuse

Marka: Cat

Garanti Bilgileri
İade Politikası
DiyagramTanımTeknik özelliklerUyumlu Modeller
635-8564 parça numarası için tanım

A Blade Fuse is to safeguard electrical circuits from excessive current flow. Interrupting the circuit when an overcurrent condition is detected, prevents damage to sensitive components and prevents electrical faults. This protective mechanism ensures the reliable and safe operation of various electrical systems, including automotive, industrial, and residential applications.

Attributes:
• Manufactured to precise specifications and are built for durability and reliability
• Maximum current that the relay can handle safely in its contacts without excessive wear or damage

Applications:
A Blade Fuse is used to provide enhanced protection against heat generated during overcurrent events. This insulation minimizes the risk of adjacent components being affected by the heat, ensuring the overall integrity of the electrical system

Daha fazla göster
635-8564 parça numarası için teknik özellikler

Ölçü Birimleri

ABDMetrik
Uzunluk (mm): 19,0
Uzunluk (inç): 0,75
Yükseklik (mm): 19,5
Yükseklik (inç): 0,77
Genişlik (mm): 4,9
Genişlik (inç): 0,19
Voltaj (volt): 80
Akım (Amps): 10,0
Malzeme: Çelik,Karbon Çelik
Yaklaşık Ağırlık (kg): 0,01
Yaklaşık Ağırlık (lb): 0,02
Daha fazla göster
635-8564 parça numarası için Uyumlu Modeller

AKÜ

CPPMBATT

Daha fazla göster
AnahtarAnahtar
Fabrikada Takım

Bu parça, üreticinin teknik özelliklerine bağlı olarak Cat ekipmanınızla uyum sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.

Üreticinin yapılandırmasında herhangi bir değişiklik, ürünün Cat ekipmanınıza uymamasıyla sonuçlanabilir. Bu parçanın Cat ekipmanınıza mevcut durumu ve varsayılan yapılandırmasında uygun olduğundan emin olmak için lütfen satın almadan önce Cat Temsilcinize danışın. Bu gösterge, tüm parçalar için uyumluluğu garanti etmez.

Yeniden üretilmiş

İade edilemez

Kit

Değiştirildi

Yeniden üretilmiş

İade edilemez

Kit

Değiştirildi