Главная страницаЭлектрическое и электронное оборудованиеБазовые компонентыАвтоматические выключатели и плавкие предохранители635-8564: Предохранитель аккумулятора 10 А
Главная страницаЭлектрическое и электронное оборудованиеБазовые компонентыАвтоматические выключатели и плавкие предохранители635-8564: Предохранитель аккумулятора 10 А
635-8564: Предохранитель аккумулятора 10 А

Cat® 10A Battery Fuse

Торговая марка: Cat

Изображения продукции
635-8564: Предохранитель аккумулятора 10 А
635-8564: Предохранитель аккумулятора 10 А
635-8564: Предохранитель аккумулятора 10 А
635-8564: Предохранитель аккумулятора 10 А
635-8564: Предохранитель аккумулятора 10 А

Cat® 10A Battery Fuse

Торговая марка: Cat

Информация о гарантии
политику возврата
СхемаОписаниеТехнические характеристикиСовместимые модели
Описание для номера по каталогу 635-8564

A Blade Fuse is to safeguard electrical circuits from excessive current flow. Interrupting the circuit when an overcurrent condition is detected, prevents damage to sensitive components and prevents electrical faults. This protective mechanism ensures the reliable and safe operation of various electrical systems, including automotive, industrial, and residential applications.

Attributes:
• Manufactured to precise specifications and are built for durability and reliability
• Maximum current that the relay can handle safely in its contacts without excessive wear or damage

Applications:
A Blade Fuse is used to provide enhanced protection against heat generated during overcurrent events. This insulation minimizes the risk of adjacent components being affected by the heat, ensuring the overall integrity of the electrical system

Подробнее
Технические характеристики номера по каталогу 635-8564

Единицы измерения

Американские единицы измеренияМетрические единицы
Длина (мм): 19,0
Длина (дюймы): 0,75
Высота (мм): 19,5
Высота (дюймы): 0,77
Ширина (мм): 4,9
Ширина (дюймы): 0,19
Напряжение (В): 80 А
Ток (ампер): 10,0
Материал: Углеродистая Cталь,Cталь
Прибл. масса (кг): 0,01
Прибл. масса (фунты): 0,02
Подробнее
Совместимые модели для номера по каталогу 635-8564

АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ

CPPMBATT

Подробнее
ОбозначениеОбозначение
Заводское исполнение

Эта запчасть разработана в соответствии с характеристиками производителя специально для вашего оборудования Cat.

В случае изменения конфигурации производителя продукт может не подойти к вашему оборудованию Cat. Перед покупкой проконсультируйтесь со своим дилером Cat, чтобы убедиться, что запчасть подходит для оборудования Cat в его текущем состоянии и предполагаемой конфигурации. Этот индикатор не может гарантировать совместимость со всеми запчастями.

Восстановленный

Не подлежит возврату

Набор

Заменен

Восстановленный

Не подлежит возврату

Набор

Заменен