HjemElektrisitet og elektronikkGrunnleggende komponenterEffektbrytere og sikringer635-8564: 10A batterisikring
HjemElektrisitet og elektronikkGrunnleggende komponenterEffektbrytere og sikringer635-8564: 10A batterisikring
635-8564: 10A batterisikring

Cat® 10A Battery Fuse

Merke: Cat

Produktbilder
635-8564: 10A batterisikring
635-8564: 10A batterisikring
635-8564: 10A batterisikring
635-8564: 10A batterisikring
635-8564: 10A batterisikring

Cat® 10A Battery Fuse

Merke: Cat

Garantiinformasjon
Returpolicy
DiagramBeskrivelseSpesifikasjonerKompatible modeller
Beskrivelse av delenummer 635-8564

A Blade Fuse is to safeguard electrical circuits from excessive current flow. Interrupting the circuit when an overcurrent condition is detected, prevents damage to sensitive components and prevents electrical faults. This protective mechanism ensures the reliable and safe operation of various electrical systems, including automotive, industrial, and residential applications.

Attributes:
• Manufactured to precise specifications and are built for durability and reliability
• Maximum current that the relay can handle safely in its contacts without excessive wear or damage

Applications:
A Blade Fuse is used to provide enhanced protection against heat generated during overcurrent events. This insulation minimizes the risk of adjacent components being affected by the heat, ensuring the overall integrity of the electrical system

Vis flere
Spesifikasjoner for delenummer 635-8564

Måleenheter

USMetrisk
Lengde (mm): 19,0
Lengde (tommer): 0,75
Høyde (mm): 19,5
Høyde (tommer): 0,77
Bredde (mm): 4,9
Bredde (tommer): 0,19
Spenning (volt): 80
Strøm (Amp): 10,0
Materiale: Stål,Karbonstål
Omtrentlig vekt (kg): 0,01
Omtrentlig vekt (pund): 0,02
Vis flere
Kompatible modeller for delenummer 635-8564

BATTERI

CPPMBATT

Vis flere
NøkkelNøkkel
Fabrikktilpasning

Denne delen er konstruert for å passe til Cat-utstyret ditt basert på produsentens spesifikasjoner.

Enhver endring i produsentens konfigurasjon kan føre til at produktet kanskje ikke passer til Cat-utstyret ditt. Snakk med Cat-forhandleren din før du handler for å sørge for at denne delen passer Cat-utstyret ditt i sin nåværende tilstand og antatte konfigurasjon. Denne indikatoren kan ikke garantere at alle delene er kompatible.

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet