Trang chủĐiện & Điện tửThành phần cơ bảnCầu dao & Cầu chì635-8564: Cầu chì ắc quy 10A
Trang chủĐiện & Điện tửThành phần cơ bảnCầu dao & Cầu chì635-8564: Cầu chì ắc quy 10A
635-8564: Cầu chì ắc quy 10A

Cat® 10A Battery Fuse

Nhãn hiệu: Cat

Hình ảnh Sản phẩm
635-8564: Cầu chì ắc quy 10A
635-8564: Cầu chì ắc quy 10A
635-8564: Cầu chì ắc quy 10A
635-8564: Cầu chì ắc quy 10A
635-8564: Cầu chì ắc quy 10A

Cat® 10A Battery Fuse

Nhãn hiệu: Cat

Thông Tin Bảo Hành
chính sách hoàn trả
Sơ đồMô tảThông số kỹ thuậtCác kiểu tương thích
Mô tả về số linh kiện 635-8564

A Blade Fuse is to safeguard electrical circuits from excessive current flow. Interrupting the circuit when an overcurrent condition is detected, prevents damage to sensitive components and prevents electrical faults. This protective mechanism ensures the reliable and safe operation of various electrical systems, including automotive, industrial, and residential applications.

Attributes:
• Manufactured to precise specifications and are built for durability and reliability
• Maximum current that the relay can handle safely in its contacts without excessive wear or damage

Applications:
A Blade Fuse is used to provide enhanced protection against heat generated during overcurrent events. This insulation minimizes the risk of adjacent components being affected by the heat, ensuring the overall integrity of the electrical system

Xem Thêm
Thông số kỹ thuật ứng với số linh kiện 635-8564

Đơn vị đo

MỹHệ Mét
Chiều dài (mm): 19,0
Chiều dài (inc): 0,75
Chiều cao (mm): 19,5
Chiều cao (inc): 0,77
Chiều rộng (mm): 4,9
Chiều rộng (inc): 0,19
Điện áp (vôn): 80
Dòng điện (Ampe): 10,0
Vật liệu: Thép,Thép Carbon
Trọng lượng Xấp xỉ (kg): 0,01
Trọng lượng Xấp xỉ (lb): 0,02
Xem Thêm
kiểu tương thích với số linh kiện 635-8564

ẮC QUY

CPPMBATT

Xem Thêm
PhímPhím
Lắp tại nhà máy

Linh kiện này được thiết kế để lắp vừa thiết bị Cat của bạn dựa trên các thông số kỹ thuật của nhà sản xuất.

Mọi thay đổi so với cấu hình của nhà sản xuất có thể dẫn tới kết quả là sản phẩm không lắp vừa với thiết bị Cat của bạn. Vui lòng tham khảo Đại lý Cat của bạn trước khi thanh toán để đảm bảo rằng linh kiện này phù hợp với thiết bị Cat của bạn trong điều kiện hiện tại và cấu hình giả định của chúng. Chỉ số này không đảm bảo tính tương thích với tất cả các linh kiện.

Tái sản xuất

Không được trả lại

Bộ công cụ

Thay thế

Tái sản xuất

Không được trả lại

Bộ công cụ

Thay thế