AcasăComponente electrice și electronice​Componente de bazăSiguranțe și disjunctoare635-8564: Siguranță baterie 10A
AcasăComponente electrice și electronice​Componente de bazăSiguranțe și disjunctoare635-8564: Siguranță baterie 10A
635-8564: Siguranță baterie 10A

Cat® 10A Battery Fuse

Marcă: Cat

Imaginile produselor
635-8564: Siguranță baterie 10A
635-8564: Siguranță baterie 10A
635-8564: Siguranță baterie 10A
635-8564: Siguranță baterie 10A
635-8564: Siguranță baterie 10A

Cat® 10A Battery Fuse

Marcă: Cat

Informații privind garanția
Politica de returnare
DiagramăDescriereSpecificațiiModele compatibile
Descriere pentru cod articol 635-8564

A Blade Fuse is to safeguard electrical circuits from excessive current flow. Interrupting the circuit when an overcurrent condition is detected, prevents damage to sensitive components and prevents electrical faults. This protective mechanism ensures the reliable and safe operation of various electrical systems, including automotive, industrial, and residential applications.

Attributes:
• Manufactured to precise specifications and are built for durability and reliability
• Maximum current that the relay can handle safely in its contacts without excessive wear or damage

Applications:
A Blade Fuse is used to provide enhanced protection against heat generated during overcurrent events. This insulation minimizes the risk of adjacent components being affected by the heat, ensuring the overall integrity of the electrical system

Vizualizare mai multe
Specificații pentru cod articol 635-8564

Unități de măsură

SUAMetric
Lungime (mm): 19,0
Lungime (in): 0,75
Înălțime (mm): 19,5
Înălțime (in): 0,77
Lăţime (mm): 4,9
Lăţime (in): 0,19
Tensiune (volți): 80
Curent (amperi): 10,0
Material: Oțel carbon,Oţel
Greutate aprox. (kg): 0,01
Greutate aprox. (lb): 0,02
Vizualizare mai multe
Modele compatibile pentru cod articol 635-8564

ANSAMBLU BATERIE

CPPMBATT

Vizualizare mai multe
CheieCheie
Montare din fabrică

Această piesă este concepută pentru a se potrivi echipamentului dumneavoastră Cat pe baza specificațiilor producătorului.

Orice modificare a configurației producătorului ar putea face ca produsul să nu se potrivească echipamentului dumneavoastră Cat. Vă rugăm să consultați reprezentantul Cat înainte de achiziționare pentru a vă asigura că această piesă este adecvată pentru echipamentul dumneavoastră Cat în starea sa actuală și în configurația presupusă. Acest indicator nu poate garanta compatibilitatea pentru toate piesele.

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită