장비 추가

장비를 선택하여 장비에 맞는 부품을 확인합니다.
추천 결과값 없음

지점 선택

회원가입

지점 선택

가격 및 재고 현황

장비 추가

맞춤형 부품 찾기맞춤형 부품 찾기
부품 번호 또는 이름 검색

지점 선택

장비 추가

전기 및 엔지니어링기본 구성품회로 차단기 및 퓨즈635-8564: 10A 배터리 퓨즈
전기 및 엔지니어링기본 구성품회로 차단기 및 퓨즈635-8564: 10A 배터리 퓨즈
635-8564: 10A 배터리 퓨즈

Cat® 10A Battery Fuse

브랜드: Cat

제품 이미지
635-8564: 10A 배터리 퓨즈
635-8564: 10A 배터리 퓨즈
635-8564: 10A 배터리 퓨즈
635-8564: 10A 배터리 퓨즈
635-8564: 10A 배터리 퓨즈

Cat® 10A Battery Fuse

브랜드: Cat

보증 정보
반품 정책
다이어그램설명사양호환 모델
부품 번호 635-8564에 대한 설명

A Blade Fuse is to safeguard electrical circuits from excessive current flow. Interrupting the circuit when an overcurrent condition is detected, prevents damage to sensitive components and prevents electrical faults. This protective mechanism ensures the reliable and safe operation of various electrical systems, including automotive, industrial, and residential applications.

Attributes:
• Manufactured to precise specifications and are built for durability and reliability
• Maximum current that the relay can handle safely in its contacts without excessive wear or damage

Applications:
A Blade Fuse is used to provide enhanced protection against heat generated during overcurrent events. This insulation minimizes the risk of adjacent components being affected by the heat, ensuring the overall integrity of the electrical system

더 보기
부품 번호 635-8564 사양

측정 단위

미국미터법
길이(mm): 19.0
길이(인치): 0.75
높이(mm): 19.5
높이(in): 0.77
폭(mm): 4.9
폭(in): 0.19
전압(볼트): 80
전류(Amp): 10.0
자재: 강철,탄소강
대략적 중량(kg): 0.01
대략적 중량(lb): 0.02
더 보기
부품 번호 635-8564의 호환 가능 모델

배터리

CPPMBATT

더 보기
공장 출하 시 장착

이 부품은 제조업체 사양에 따라 사용하는 Cat 장비에 맞게 설계되었습니다.

제조업체 구성을 변경하면 제품이 사용하는 Cat 장비에 맞지 않을 수 있습니다. 이 부품이 사용하는 Cat 장비의 현재 상태 및 구성에 적합한지 확인하려면 구매하기 전에 Cat 특약점에 문의하십시오. 이 지시계는 모든 부품의 호환성을 보장할 수 없습니다.

재생

반품 불가

키트

교체 완료

재생

반품 불가

키트

교체 완료