Caterpillar

機種を追加

機器を選択すると、機器に適合する部品が表示されます。
推奨結果はありません

営業所選択

登録
Caterpillar

営業所選択

価格と在庫情報について

機種を追加

適合部品を検索するには適合部品を検索するには
部品番号または部品名を検索

営業所選択

機種を追加

ホーム電気系統および電子系統基本コンポーネントサーキット ブレーカおよびヒューズ635-8564: 10 Aバッテリヒューズ
ホーム電気系統および電子系統基本コンポーネントサーキット ブレーカおよびヒューズ635-8564: 10 Aバッテリヒューズ
635-8564: 10 Aバッテリヒューズ

Cat® 10A Battery Fuse

ブランド: Cat

製品画像
635-8564: 10 Aバッテリヒューズ
635-8564: 10 Aバッテリヒューズ
635-8564: 10 Aバッテリヒューズ
635-8564: 10 Aバッテリヒューズ
635-8564: 10 Aバッテリヒューズ

Cat® 10A Battery Fuse

ブランド: Cat

保証情報
返品ポリシー
説明仕様互換性のあるモデル
部品番号635-8564の説明

A Blade Fuse is to safeguard electrical circuits from excessive current flow. Interrupting the circuit when an overcurrent condition is detected, prevents damage to sensitive components and prevents electrical faults. This protective mechanism ensures the reliable and safe operation of various electrical systems, including automotive, industrial, and residential applications.

Attributes:
• Manufactured to precise specifications and are built for durability and reliability
• Maximum current that the relay can handle safely in its contacts without excessive wear or damage

Applications:
A Blade Fuse is used to provide enhanced protection against heat generated during overcurrent events. This insulation minimizes the risk of adjacent components being affected by the heat, ensuring the overall integrity of the electrical system

さらに表示
部品番号635-8564の仕様

単位

米国慣用単位メートル単位
長さ(mm): 19.0
長さ(in): 0.75
高さ(mm): 19.5
高さ(in): 0.77
幅(mm): 4.9
幅(in): 0.19
電圧(ボルト): 80
電流(Amp): 10.0
マテリアル: 炭素鋼,スチール
概算質量(kg): 0.01
概算質量(lb): 0.02
さらに表示
部品番号635-8564と互換性のあるモデル

バッテリ

CPPMBATT

さらに表示
キーキー
この部品は適合します

この部品は、メーカー仕様に基づいて、お使いのCAT機種に適合するように設計されています。

メーカーのコンフィギュレーションに変更があった場合、製品がお使いのCAT機種に適合しなくなることがあります。この部品が現在の状態および想定のコンフィギュレーションでお使いのCAT機種に適していることを確認するには、購入前に最寄りのCatディーラにお問い合わせください。このインジケータは、すべての部品について互換性を保証することはできません。

再生

返品不可

キット

交換済み

再生

返品不可

キット

交換済み