ביתחשמל ואלקטרוניקהרכיבים בסיסיםמפסקים ופיוזים635-8564: נתיך מצבר 10A
ביתחשמל ואלקטרוניקהרכיבים בסיסיםמפסקים ופיוזים635-8564: נתיך מצבר 10A
635-8564: נתיך מצבר 10A

Cat® 10A Battery Fuse

מותג: Cat

תמונות מוצר
635-8564: נתיך מצבר 10A
635-8564: נתיך מצבר 10A
635-8564: נתיך מצבר 10A
635-8564: נתיך מצבר 10A
635-8564: נתיך מצבר 10A

Cat® 10A Battery Fuse

מותג: Cat

מידע בנושא אחריות
מדיניות ההחזרות
תרשיםתיאורמפרטיםדגמים תואמים
תיאור של מק"ט 635-8564

A Blade Fuse is to safeguard electrical circuits from excessive current flow. Interrupting the circuit when an overcurrent condition is detected, prevents damage to sensitive components and prevents electrical faults. This protective mechanism ensures the reliable and safe operation of various electrical systems, including automotive, industrial, and residential applications.

Attributes:
• Manufactured to precise specifications and are built for durability and reliability
• Maximum current that the relay can handle safely in its contacts without excessive wear or damage

Applications:
A Blade Fuse is used to provide enhanced protection against heat generated during overcurrent events. This insulation minimizes the risk of adjacent components being affected by the heat, ensuring the overall integrity of the electrical system

הצג עוד
מפרט למק"ט 635-8564

יחידות מידה

ארה"במטרי
אורך (מ"מ): 19.0
אורך (אינץ'): 0.75
גובה (מ"מ): 19.5
גובה (אינץ'): 0.77
רוחב (מ"מ): 4.9
רוחב (אינץ'): 0.19
מתח (וולט): 80
זרם (אמפר): 10.0
חומר: פלדה,פלדת פחמן
משקל משוער (ק"ג): 0.01
משקל משוער (ליברה): 0.02
הצג עוד
דגמים תואמים עבור מק"ט 635-8564

מצבר

CPPMBATT

הצג עוד
מפתחמפתח
התאמת מפעל

חלק זה נועד להתאים לציוד ה-Cat שלך בהתבסס על מפרטי היצרן.

כל שינוי בתצורת היצרן עלול לגרום לכך שהמוצר לא יתאים לציוד ה-Cat שלך. אנא התייעץ עם סוכן ה-Cat שלך לפני הרכישה כדי לוודא שחלק זה מתאים לציוד ה-Cat שלך במצב הנוכחי ובתצורה המשוערת שלו. מחוון זה אינו יכול להבטיח תאימות לכל החלקים.

מחודשים

לא ניתן להחזרה

ערכה

הוחלפה

מחודשים

לא ניתן להחזרה

ערכה

הוחלפה