HomeImpianto elettrico ed elettronicaComponenti di baseInterruttori di circuito e fusibili635-8564: Fusibile batteria 10 A
HomeImpianto elettrico ed elettronicaComponenti di baseInterruttori di circuito e fusibili635-8564: Fusibile batteria 10 A
635-8564: Fusibile batteria 10 A

Cat® 10A Battery Fuse

Marchio: Cat

Immagini del prodotto
635-8564: Fusibile batteria 10 A
635-8564: Fusibile batteria 10 A
635-8564: Fusibile batteria 10 A
635-8564: Fusibile batteria 10 A
635-8564: Fusibile batteria 10 A

Cat® 10A Battery Fuse

Marchio: Cat

Informazioni sulla garanzia
politica sui resi
SchemaDescrizioneCaratteristiche tecnicheModelli compatibili
Descrizione per codice 635-8564

A Blade Fuse is to safeguard electrical circuits from excessive current flow. Interrupting the circuit when an overcurrent condition is detected, prevents damage to sensitive components and prevents electrical faults. This protective mechanism ensures the reliable and safe operation of various electrical systems, including automotive, industrial, and residential applications.

Attributes:
• Manufactured to precise specifications and are built for durability and reliability
• Maximum current that the relay can handle safely in its contacts without excessive wear or damage

Applications:
A Blade Fuse is used to provide enhanced protection against heat generated during overcurrent events. This insulation minimizes the risk of adjacent components being affected by the heat, ensuring the overall integrity of the electrical system

Visualizza di più
Caratteristiche tecniche per il codice 635-8564

Unità di misura

USAMetrico
Lunghezza (mm): 19,0
Lunghezza (pollici): 0,75
Altezza (mm): 19,5
Altezza (pollici): 0,77
Larghezza (mm): 4,9
Larghezza (pollici): 0,19
Voltaggio (volt): 80
Corrente (Amp): 10,0
Materiale: Acciaio,Acciaio al carbonio
Peso approssimativo (kg): 0,01
Peso approssimativo (lb): 0,02
Visualizza di più
Modelli compatibili per il codice 635-8564

BATTERIA

CPPMBATT

Visualizza di più
ChiaveChiave
Idoneità di fabbrica

Questa parte è progettata per adattarsi alla tua attrezzatura Cat in base alle caratteristiche tecniche del produttore.

Eventuali modifiche alla configurazione del produttore potrebbero comportare il mancato adattamento del prodotto all'attrezzatura Cat. Contatta il dealer Cat prima dell'acquisto per verificare che questa parte sia adatta all'attrezzatura Cat nelle condizioni attuali e nella configurazione presunta. Questo indicatore non è in grado di garantire la compatibilità per tutte le parti.

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito