HjemFesteutstyr, tetninger og forbruksdelerTetninger, pakninger og O-ringerO-ringer5P-7593: O-ringtetning med 170,82 mm innvendig diameter
Hjem
Festeutstyr, tetninger og forbruksdelerTetninger, pakninger og O-ringerO-ringer
5P-7593: O-ringtetning med 170,82 mm innvendig diameter
5P-7593: O-ringtetning med 170,82 mm innvendig diameter

O-ring

Merke: Cat

Produktbilder
5P-7593: O-ringtetning med 170,82 mm innvendig diameter
5P-7593: O-ringtetning med 170,82 mm innvendig diameter
5P-7593: O-ringtetning med 170,82 mm innvendig diameter
5P-7593: O-ringtetning med 170,82 mm innvendig diameter
5P-7593: O-ringtetning med 170,82 mm innvendig diameter

O-ring

Merke: Cat

Sjekk pris
Sjekk pris
Logg deg på for å vise kundeprisen
Garantiinformasjon
Returpolicy
DiagramBeskrivelseSpesifikasjonerKompatible modeller
Delediagram for 5P-7593
Vis detaljerte delediagrammer
Legg til ditt utstyr
Spesifikasjoner for delenummer 5P-7593

Måleenheter

USMetrisk
Tverrsnittdiameter (mm): 5,33
Tverrsnittdiameter (tommer): 0,21
Innvendig diameter (mm): 170,82
Innvendig diameter (tommer): 6,725
Materiale: NBR (90),NBR – nitril,Nitril (NBR)
Kompatibel med: Slitesterk; Syntetiske smøremidler basert på alfaolefiner; Etylenglykol; Hydrokarbonholdig drivstoff; Petroleumbaserte smøremidler; Silikonoljer og -smørefett; Vann, vannbaserte motorkjølevæsker; ORFS, STORS-tetninger
Dashstørrelse (tommer): 364
Material Hardness: 90A
Polymer: NBR (Nitrile butadiene)
Vis flere
Kompatible modeller for delenummer 5P-7593

GRAVEMASKIN

5230 320-A L 235C 245 245D 245B 320-A 320 L

GRUVEDUMPER

AD22 AD30 AD22

UTVIDEDE PRODUKTER TIL GRUVEDRIFT

R1300G R1300 R1300G II

BULLDOSER

D9 D8 D8T D8R D8GC D8N D8 GC D9T D9R D8R II D9 GC 8 8U 8SU 8A

HJULDOSER

854K

SKOGSDRIFTPRODUKTER

2384D 559D

VEIHØVEL

24H 24M 24

BELTEGÅENDE LUNNETRAKTOR

57H

ARBEIDSREDSKAP

D6XE S3015 H115E H110E S H130S H110S H120E S H140E H120E H115E S H180E H160E H115S H180E S H160E S H120S H160S H140S H180S H110E H130E H130E S H140E S S3015

Vis flere
NøkkelNøkkel
Fabrikktilpasning

Denne delen er konstruert for å passe til Cat-utstyret ditt basert på produsentens spesifikasjoner.

Enhver endring i produsentens konfigurasjon kan føre til at produktet kanskje ikke passer til Cat-utstyret ditt. Snakk med Cat-forhandleren din før du handler for å sørge for at denne delen passer Cat-utstyret ditt i sin nåværende tilstand og antatte konfigurasjon. Denne indikatoren kan ikke garantere at alle delene er kompatible.

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Chat med en ekspert