567-1607: C175 Repower-Hydraulik-Satz
StartseiteNachrüst- und ReparatursätzeNachrüstsätzeLeistung und Produktivität567-1607: C175 Repower-Hydraulik-Satz

567-1607: C175 Repower-Hydraulik-Satz

Repower - Austausch des Motors 3524 durch den Motor C175 für die Maschine 797B. Für den Umbau sind zusätzliche Kits und Teile erforderlich.

Marke: Cat

Produktbilder

567-1607: C175 Repower-Hydraulik-Satz
567-1607: C175 Repower-Hydraulik-Satz
567-1607: C175 Repower-Hydraulik-Satz

567-1607: C175 Repower-Hydraulik-Satz

Repower - Austausch des Motors 3524 durch den Motor C175 für die Maschine 797B. Für den Umbau sind zusätzliche Kits und Teile erforderlich.

Marke: Cat

In diesem Satz enthaltene Teile

Keine Ergebnisse verfügbar

148-7397: 39 Zähne Pumpenantriebszahnrad

Anzahl: 1

148-7398: 42 Zähne Zwischenzahnrad

Anzahl: 1

148-7399: 39 Zähne Pumpenantriebszahnrad

Anzahl: 1

152-3853: 4,88 mm dickes Passschreibenstapel aus Stahl

Anzahl: 2

152-6844: 65,88 mm konisches Rollenlager

Anzahl: 1

153-1366: Antriebswelle der Pumpe

Anzahl: 1

154-1578: M16-2 x 45mm Sechskantschraube

Anzahl: 2

161-2352: 1,8 mm dicker Stahl-Passscheibenstapel

Anzahl: 1

173-5798: 41 Pumpenantriebsjoch mit Innenverzahnung

Anzahl: 1

183-7121: M10-1,5 x 35 mm Sechskantschraube

Anzahl: 2

200-5109: 268.6mm Außendurchmesser Pumpenantriebskäfig

Anzahl: 2

201-0439: 111,28 mm Außendurchmesser Lippendichtung

Anzahl: 1

214-7568: O-Ring-Dichtung STOR (SAE 9/16-18)

Anzahl: 2

228-7089: 12,83 mm-Außendurchmesser Dichtungsring

Anzahl: 1

228-7092: 22,5 mm Außendurchmesser O-Ring-Dichtung

Anzahl: 5

228-7093: O-Ring-Dichtung mit 27,22 mm Außendurchmesser

Anzahl: 2

238-5080: 16,36 mm Innendurchmesser Gummi O-Ring Dichtung

Anzahl: 1

238-5082: O-Ring mit 23,47 mm Innendurchmesser

Anzahl: 1

238-5084: 29,74 mm Außendurchmesser O-Ring-Dichtung

Anzahl: 2

269-7885: 72,39 mm Innendurchmesser O-Dichtring

Anzahl: 1

272-3412: PUMPENGRUPPE BEFESTIGUNG

Anzahl: 1

287-6096: 0,8 mm Dicke Ölkühler-Kerndichtung

Anzahl: 2

290-7296: M16 Sechskantschraube

Anzahl: 16

292-0079: HALTERUNG AS

Anzahl: 1

292-0084: PLATTE

Anzahl: 1

2P-9015: 0,546" Innendurchmesser-Abstandshalter

Anzahl: 1

323-1875: BAUGR. PLATTE

Anzahl: 1

323-1876: PLATTENBAUGR.

Anzahl: 2

339-3251: Ölkühler-Kernhaube

Anzahl: 1

340-5657: Ölkühlerendkappe

Anzahl: 1

386-4903: Pumpenantriebsgehäuse

Anzahl: 1

430-5380: Getriebeölkühlerkern

Anzahl: 1

Anzeige von 1 bis 32 von 54

Zeichenerklärung

Zeichenerklärung

passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt