Caterpillar

选择设备

选择设备以查看适合您的设备的零件。
没有建议的结果。再试一次。
注册
Caterpillar

增设设备

查找适合的零件。查找适合的零件。
搜索零件号或名称

选择设备

首页升级和维修套件升级套件性能和生产率567-1607: C175 新动力液压装置套件
首页
升级和维修套件升级套件性能和生产率
567-1607: C175 新动力液压装置套件
567-1607: C175 新动力液压装置套件

动力改装 - 用 C175 更换 797B 机器的 3524 发动机。转换所需的额外套件和零件。

品牌: Cat

产品图像
41 内花键泵传动轭
39 齿泵主动齿轮
泵安装件总成
底盖
板组件
变矩器芯插塞
机油冷却器芯组件
72.39 mm 内径 O 形密封圈
41.28 mm 六角携液 T 形适配器
23.47mm 内径 O 形密封圈
29.74 mm 外径 O 形密封圈
3.5mm 厚硬垫圈
66.675 mm 内径内圈轴承
M12-1.75 x 45 mm 六角头螺栓
M10-1.5 x 70 mm 六角头螺栓
9/16-18 螺纹六角方头螺塞
90 度弯头适配器
M10 六角螺母
M10-1.5 x 25 mm 六角头螺栓
M10X1.5 螺纹六角头螺栓
M10-1.5 x 50mm 六角头螺栓
268.6 mm 外径泵驱动装置保持架
42 齿惰轮
39 齿泵主动齿轮
1.8 mm 厚钢垫片组
0.8 mm 厚机油冷却器芯垫片
支架组件
0.546" 内径垫片
泵驱动壳体
板组件
M16-2 x 45 mm 六角头螺栓
12.83 mm 外径 O 形密封圈
9/16" 快速断开螺纹接头
ORFS 至 STOR 90 度弯头适配器
M10-1.5 x 35 mm 六角头螺栓
13.5 mm 内径垫圈
传动泵轴
111.28 mm 外径唇形密封件
4.88 mm 厚钢垫片组
65.88 mm 锥形滚柱轴承
板
六角方头螺塞组件
机油冷却器芯底盖
M10 手动控制连杆螺柱杆
M16 六角螺栓
27.22 mm 外径 O 形密封圈
122.24mm 锥形滚柱轴承外圈
196.22 mm 内径 O 形密封圈
M12-1.75 x 100 mm 六角头螺栓
22.5 mm 外径 O 形密封圈
STOR O 形密封圈(SAE 9/16-18)
16.36 mm 内径橡胶 O 形密封圈
40.64 mm 内径 O 形密封圈
11mm 内径垫圈
567-1607: C175 新动力液压装置套件

动力改装 - 用 C175 更换 797B 机器的 3524 发动机。转换所需的额外套件和零件。

品牌: Cat

查看价格
查看价格
登录以查看您的客户价格
保修信息
退货政策
包含的商品

没有可用结果。

173-5798: 41 内花键泵传动轭
173-5798: 41 内花键泵传动轭数量: 1
148-7399: 39 齿泵主动齿轮
148-7399: 39 齿泵主动齿轮数量: 1
272-3412: 泵安装件总成
272-3412: 泵安装件总成数量: 1
340-5657: 底盖
340-5657: 底盖数量: 1
323-1876: 板组件
323-1876: 板组件数量: 2
5D-0302: 变矩器芯插塞
5D-0302: 变矩器芯插塞数量: 2
430-5380: 机油冷却器芯组件
430-5380: 机油冷却器芯组件数量: 1
269-7885: 72.39 mm 内径 O 形密封圈
269-7885: 72.39 mm 内径 O 形密封圈数量: 1
8T-6356: 41.28 mm 六角携液 T 形适配器
8T-6356: 41.28 mm 六角携液 T 形适配器数量: 1
238-5082: 23.47mm 内径 O 形密封圈
238-5082: 23.47mm 内径 O 形密封圈数量: 1
238-5084: 29.74 mm 外径 O 形密封圈
238-5084: 29.74 mm 外径 O 形密封圈数量: 2
9X-8268: 3.5mm 厚硬垫圈
9X-8268: 3.5mm 厚硬垫圈数量: 18
6I-8849: 66.675 mm 内径内圈轴承
6I-8849: 66.675 mm 内径内圈轴承数量: 4
8T-4184: M12-1.75 x 45 mm 六角头螺栓
8T-4184: M12-1.75 x 45 mm 六角头螺栓数量: 4
8T-5005: M10-1.5 x 70 mm 六角头螺栓
8T-5005: M10-1.5 x 70 mm 六角头螺栓数量: 14
9S-4191: 9/16-18 螺纹六角方头螺塞
9S-4191: 9/16-18 螺纹六角方头螺塞数量: 2
8T-1683: 90 度弯头适配器
8T-1683: 90 度弯头适配器数量: 1
8T-4133: M10 六角螺母
8T-4133: M10 六角螺母数量: 12
8T-4136: M10-1.5 x 25 mm 六角头螺栓
8T-4136: M10-1.5 x 25 mm 六角头螺栓数量: 1
8T-4178: M10X1.5 螺纹六角头螺栓
8T-4178: M10X1.5 螺纹六角头螺栓数量: 18
8T-4185: M10-1.5 x 50mm 六角头螺栓
8T-4185: M10-1.5 x 50mm 六角头螺栓数量: 4
200-5109: 268.6 mm 外径泵驱动装置保持架
200-5109: 268.6 mm 外径泵驱动装置保持架数量: 2
148-7398: 42 齿惰轮
148-7398: 42 齿惰轮数量: 1
148-7397: 39 齿泵主动齿轮
148-7397: 39 齿泵主动齿轮数量: 1
161-2352: 1.8 mm 厚钢垫片组
161-2352: 1.8 mm 厚钢垫片组数量: 1
287-6096: 0.8 mm 厚机油冷却器芯垫片
287-6096: 0.8 mm 厚机油冷却器芯垫片数量: 2
292-0079: 支架组件
292-0079: 支架组件数量: 1
2P-9015: 0.546" 内径垫片
2P-9015: 0.546" 内径垫片数量: 1
386-4903: 泵驱动壳体
386-4903: 泵驱动壳体数量: 1
323-1875: 板组件
323-1875: 板组件数量: 1
154-1578: M16-2 x 45 mm 六角头螺栓
154-1578: M16-2 x 45 mm 六角头螺栓数量: 2
228-7089: 12.83 mm 外径 O 形密封圈
228-7089: 12.83 mm 外径 O 形密封圈数量: 1
正在显示 1 - 32/54加载更多
描述技术规格兼容型号
零件号 567-1607 的技术规格

我们仍在努力为此零件添加技术规格。

零件号 567-1607 的兼容型号

非公路用卡车

797 797B