Caterpillar

장비 선택

장비를 선택하여 장비에 맞는 부품을 확인합니다.
추천 결과값 없음. 다시 시도하십시오.
회원가입
Caterpillar

장비 추가

맞춤형 부품 찾기맞춤형 부품 찾기
부품 번호 또는 이름 검색

장비 선택

업그레이드 및 수리 키트업그레이드 키트성능 및 생산성567-1607: C175 엔진 교체 유압 키트
업그레이드 및 수리 키트업그레이드 키트성능 및 생산성
567-1607: C175 엔진 교체 유압 키트
567-1607: C175 엔진 교체 유압 키트

엔진 교체 - 797B 장비를 위해 3524 엔진을 C175로 교체. 변환에 필요한 추가 키트 및 부품.

브랜드: Cat

제품 이미지
41 내부 스플라인 펌프 드라이브 요크
39 톱니 펌프 구동 기어
PUMP GP MTG
Bonnet-Oil Cooler
PLATE AS.
토크 컨버터 코어 플러그
Power Train Oil Cooler Core
72.39mm 내경 실-오링
41.28 mm 육각 유체 운반 티 어댑터
내부 직경 23.47mm의 오링 실
29.74mm 외경 오링 실
3.5mm 두께의 하드 와셔
66.675mm 내경 콘 베어링
M12-1.75 x 45mm 육각 헤드 볼트
M10-1.5 x 70 mm 육각 헤드 볼트
9/16-18 나사산 육각 드라이브 플러그
90도 팔꿈치 어댑터
M10 육각 너트
M10-1.5 x 25mm 육각 헤드 볼트
M10X1.5 나사 육각 헤드 볼트
M10-1.5 x 50mm 육각 헤드 볼트
구동 펌프 축
111.28mm 외경 립형 실
4.88mm 두께의 강철 심 팩
65.88mm 테이퍼 롤러 베어링
PLATE
육각 드라이브 플러그 어셈블리
오일 쿨러 코어 보닛
M10 핸드 컨트롤 LINK 스터드 로드
M16 육각 볼트
27.22mm 외경 오링 실
122.24 mm 테이퍼 롤러 베어링 컵
196.22mm 내경 O 링 실
M12-1.75 x 100 mm 육각 헤드 볼트
22.5 mm 외경 O-링 실
실 오링 STOR(SAE 9/16-18)
16.36mm 내경 오링 실
씰 오링(내경 40.64mm)
11mm 내경 와셔
268.6mm 외부 직경 펌프 드라이브 케이지
42 이빨 아이들러 기어
39 톱니 펌프 구동 기어
1.8mm 두께의 강철 심 팩
0.8mm 두꺼운 오일 쿨러 코어킷
BRACKET AS
0.546" 내경 스페이서
펌프 드라이브 케이스
PLATE AS.
M16-2 x 45mm 육각 헤드 볼트
12.83 mm 외경 오링 실
9/16" 스레드 퀵 디스커넥트 니플
ORFS-STOR 90° 엘보우 어댑터
M10-1.5 x 35mm 육각 헤드 볼트
내부 직경 13.5mm의 와셔
567-1607: C175 엔진 교체 유압 키트

엔진 교체 - 797B 장비를 위해 3524 엔진을 C175로 교체. 변환에 필요한 추가 키트 및 부품.

브랜드: Cat

가격 확인
가격 확인
로그인 후 판매가 확인하기
보증 정보
반품 정책
제품 포함됨

결과가 없습니다.

173-5798: 41 내부 스플라인 펌프 드라이브 요크
173-5798: 41 내부 스플라인 펌프 드라이브 요크수량: 1
148-7399: 39 톱니 펌프 구동 기어
148-7399: 39 톱니 펌프 구동 기어수량: 1
272-3412: PUMP GP MTG
272-3412: PUMP GP MTG수량: 1
340-5657: Bonnet-Oil Cooler
340-5657: Bonnet-Oil Cooler수량: 1
323-1876: PLATE AS.
323-1876: PLATE AS.수량: 2
5D-0302: 토크 컨버터 코어 플러그
5D-0302: 토크 컨버터 코어 플러그수량: 2
430-5380: Power Train Oil Cooler Core
430-5380: Power Train Oil Cooler Core수량: 1
269-7885: 72.39mm 내경 실-오링
269-7885: 72.39mm 내경 실-오링수량: 1
8T-6356: 41.28 mm 육각 유체 운반 티 어댑터
8T-6356: 41.28 mm 육각 유체 운반 티 어댑터수량: 1
238-5082: 내부 직경 23.47mm의 오링 실
238-5082: 내부 직경 23.47mm의 오링 실수량: 1
238-5084: 29.74mm 외경 오링 실
238-5084: 29.74mm 외경 오링 실수량: 2
9X-8268: 3.5mm 두께의 하드 와셔
9X-8268: 3.5mm 두께의 하드 와셔수량: 18
6I-8849: 66.675mm 내경 콘 베어링
6I-8849: 66.675mm 내경 콘 베어링수량: 4
8T-4184: M12-1.75 x 45mm 육각 헤드 볼트
8T-4184: M12-1.75 x 45mm 육각 헤드 볼트수량: 4
8T-5005: M10-1.5 x 70 mm 육각 헤드 볼트
8T-5005: M10-1.5 x 70 mm 육각 헤드 볼트수량: 14
9S-4191: 9/16-18 나사산 육각 드라이브 플러그
9S-4191: 9/16-18 나사산 육각 드라이브 플러그수량: 2
8T-1683: 90도 팔꿈치 어댑터
8T-1683: 90도 팔꿈치 어댑터수량: 1
8T-4133: M10 육각 너트
8T-4133: M10 육각 너트수량: 12
8T-4136: M10-1.5 x 25mm 육각 헤드 볼트
8T-4136: M10-1.5 x 25mm 육각 헤드 볼트수량: 1
8T-4178: M10X1.5 나사 육각 헤드 볼트
8T-4178: M10X1.5 나사 육각 헤드 볼트수량: 18
8T-4185: M10-1.5 x 50mm 육각 헤드 볼트
8T-4185: M10-1.5 x 50mm 육각 헤드 볼트수량: 4
153-1366: 구동 펌프 축
153-1366: 구동 펌프 축수량: 1
201-0439: 111.28mm 외경 립형 실
201-0439: 111.28mm 외경 립형 실수량: 1
152-3853: 4.88mm 두께의 강철 심 팩
152-3853: 4.88mm 두께의 강철 심 팩수량: 2
152-6844: 65.88mm 테이퍼 롤러 베어링
152-6844: 65.88mm 테이퍼 롤러 베어링수량: 1
292-0084: PLATE
292-0084: PLATE수량: 1
434-5550: 육각 드라이브 플러그 어셈블리
434-5550: 육각 드라이브 플러그 어셈블리수량: 2
339-3251: 오일 쿨러 코어 보닛
339-3251: 오일 쿨러 코어 보닛수량: 1
9R-3051: M10 핸드 컨트롤 LINK 스터드 로드
9R-3051: M10 핸드 컨트롤 LINK 스터드 로드수량: 8
290-7296: M16 육각 볼트
290-7296: M16 육각 볼트수량: 16
228-7093: 27.22mm 외경 오링 실
228-7093: 27.22mm 외경 오링 실수량: 2
6H-3568: 122.24 mm 테이퍼 롤러 베어링 컵
6H-3568: 122.24 mm 테이퍼 롤러 베어링 컵수량: 4
1-32/54 표시더보기
설명사양호환 모델
부품 번호 567-1607 사양

이 부품의 사양은 아직 준비 중입니다.

부품 번호 567-1607의 호환 가능 모델

오프 하이웨이 트럭

797 797B

더 보기
공장 출하 시 장착

이 부품은 제조업체 사양에 따라 사용하는 Cat 장비에 맞게 설계되었습니다.

제조업체 구성을 변경하면 제품이 사용하는 Cat 장비에 맞지 않을 수 있습니다. 이 부품이 사용하는 Cat 장비의 현재 상태 및 구성에 적합한지 확인하려면 구매하기 전에 Cat 특약점에 문의하십시오. 이 지시계는 모든 부품의 호환성을 보장할 수 없습니다.

재생

반품 불가

키트

교체 완료

재생

반품 불가

키트

교체 완료

전문가와 채팅하기