HjemOppgraderings- og reparasjonssettOppgraderingssettYtelse og produktivitet567-1607: C175 Repower hydraulikksett
Hjem
Oppgraderings- og reparasjonssettOppgraderingssettYtelse og produktivitet
567-1607: C175 Repower hydraulikksett
567-1607: C175 Repower hydraulikksett

Repower – Utskifting av 3524-motor med C175 for 797B-maskin. Ekstra sett og deler som kreves for konvertering.

Merke: Cat

Produktbilder
Åk for pumpedrivverk med 41 innvendige spor
39 tenner Pumpedrivhjul
PUMPEGRUPPE MONTERING
HETTE
PLATEENHET
Kjerneplugg for momentomformer
Oljekjølerkjerneenhet
72,39 mm innvendig diameter Tetning-O-ring
41,28 mm sekskantet væskebærende tee-adapter
23,47 mm innvendig diameter O-ringtetning
29,74 mm utvendig diameter O-ringtetning
3,5 mm tykk hard skive
Konuslager med innvendig diameter på 66,675 mm
M12-1,75 x 45 mm skrue med sekskantet hode
M10-1,5 x 70 mm skrue med sekskantet hode
9/16-18-gjenget sekskantet drev-plugg
90 graders vinkeladapter
M10 sekskantet mutter
M10-1,5 x 25 mm skrue med sekskantet hode
M10X1,5 gjenge skrue med sekskantet hode
M10-1,5 x 50 mm bolt med sekskantet hode
Pumpedrivaksel
111,28 mm utvendig diameter Tetning av leppetype
4,88 mm tykk stålskivepakke
65,88 mm konisk rullelager
PLATE
Sekskantet drivverkplugg
Hette til oljekjølerkjerne
M10 håndkontrollstang for leddbolt
M16 sekskantbolt
27,22 mm utvendig diameter O-Ringtetning
122,24 mm konisk rullelagerkopp
O-ringtetning med 196,22 mm innvendig diameter
M12-1,75 x 100 mm skrue med sekskanthode
22,5 mm utvendig diameter O-ringtetning
SEAL-O-RING-STOR (SAE 9/16-18)
16,36 mm innvendig diameter gummi O-ring tetning
40,64 mm innvendig diameter tetnings-O-ring
11 mm innvendig diameter skive
268,6 mm utvendig diameter på pumpens drivbur
42 tenner tomgangsgir
39 tenner Pumpedrivhjul
1,8 mm tykk stålskivepakke
0,8 mm tykk pakning til oljekjølerkjernen
BRAKETTENHET
0,546" innvendig diameter avstandsstykke
Pumpehus
PLATEENHET
M16-2 x 45 mm sekskantbolt
12,83 mm O-ring tetning med ytre diameter
9/16" gjenget hurtigkoblingsnippel
ORFS til STOR 90-graders albueadapter
M10-1,5 x 35 mm skrue med sekskantet hode
13,5 mm innvendig diameter skive
567-1607: C175 Repower hydraulikksett

Repower – Utskifting av 3524-motor med C175 for 797B-maskin. Ekstra sett og deler som kreves for konvertering.

Merke: Cat

Sjekk pris
Sjekk pris
Logg deg på for å vise kundeprisen
Garantiinformasjon
Returpolicy
Inkluderte varer

Ingen tilgjengelige resultater.

173-5798: Åk for pumpedrivverk med 41 innvendige spor
173-5798: Åk for pumpedrivverk med 41 innvendige sporAntall: 1
148-7399: 39 tenner Pumpedrivhjul
148-7399: 39 tenner PumpedrivhjulAntall: 1
272-3412: PUMPEGRUPPE MONTERING
272-3412: PUMPEGRUPPE MONTERINGAntall: 1
340-5657: HETTE
340-5657: HETTEAntall: 1
323-1876: PLATEENHET
323-1876: PLATEENHETAntall: 2
5D-0302: Kjerneplugg for momentomformer
5D-0302: Kjerneplugg for momentomformerAntall: 2
430-5380: Oljekjølerkjerneenhet
430-5380: OljekjølerkjerneenhetAntall: 1
269-7885: 72,39 mm innvendig diameter Tetning-O-ring
269-7885: 72,39 mm innvendig diameter Tetning-O-ringAntall: 1
8T-6356: 41,28 mm sekskantet væskebærende tee-adapter
8T-6356: 41,28 mm sekskantet væskebærende tee-adapterAntall: 1
238-5082: 23,47 mm innvendig diameter O-ringtetning
238-5082: 23,47 mm innvendig diameter O-ringtetningAntall: 1
238-5084: 29,74 mm utvendig diameter O-ringtetning
238-5084: 29,74 mm utvendig diameter O-ringtetningAntall: 2
9X-8268: 3,5 mm tykk hard skive
9X-8268: 3,5 mm tykk hard skiveAntall: 18
6I-8849: Konuslager med innvendig diameter på 66,675 mm
6I-8849: Konuslager med innvendig diameter på 66,675 mmAntall: 4
8T-4184: M12-1,75 x 45 mm skrue med sekskantet hode
8T-4184: M12-1,75 x 45 mm skrue med sekskantet hodeAntall: 4
8T-5005: M10-1,5 x 70 mm skrue med sekskantet hode
8T-5005: M10-1,5 x 70 mm skrue med sekskantet hodeAntall: 14
9S-4191: 9/16-18-gjenget sekskantet drev-plugg
9S-4191: 9/16-18-gjenget sekskantet drev-pluggAntall: 2
8T-1683: 90 graders vinkeladapter
8T-1683: 90 graders vinkeladapterAntall: 1
8T-4133: M10 sekskantet mutter
8T-4133: M10 sekskantet mutterAntall: 12
8T-4136: M10-1,5 x 25 mm skrue med sekskantet hode
8T-4136: M10-1,5 x 25 mm skrue med sekskantet hodeAntall: 1
8T-4178: M10X1,5 gjenge skrue med sekskantet hode
8T-4178: M10X1,5 gjenge skrue med sekskantet hodeAntall: 18
8T-4185: M10-1,5 x 50 mm bolt med sekskantet hode
8T-4185: M10-1,5 x 50 mm bolt med sekskantet hodeAntall: 4
153-1366: Pumpedrivaksel
153-1366: PumpedrivakselAntall: 1
201-0439: 111,28 mm utvendig diameter Tetning av leppetype
201-0439: 111,28 mm utvendig diameter Tetning av leppetypeAntall: 1
152-3853: 4,88 mm tykk stålskivepakke
152-3853: 4,88 mm tykk stålskivepakkeAntall: 2
152-6844: 65,88 mm konisk rullelager
152-6844: 65,88 mm konisk rullelagerAntall: 1
292-0084: PLATE
292-0084: PLATEAntall: 1
434-5550: Sekskantet drivverkplugg
434-5550: Sekskantet drivverkpluggAntall: 2
339-3251: Hette til oljekjølerkjerne
339-3251: Hette til oljekjølerkjerneAntall: 1
9R-3051: M10 håndkontrollstang for leddbolt
9R-3051: M10 håndkontrollstang for leddboltAntall: 8
290-7296: M16 sekskantbolt
290-7296: M16 sekskantboltAntall: 16
228-7093: 27,22 mm utvendig diameter O-Ringtetning
228-7093: 27,22 mm utvendig diameter O-RingtetningAntall: 2
6H-3568: 122,24 mm konisk rullelagerkopp
6H-3568: 122,24 mm konisk rullelagerkoppAntall: 4
Viser 1 til 32 av 54Last inn flere
BeskrivelseSpesifikasjonerKompatible modeller
Spesifikasjoner for delenummer 567-1607

Vi jobber fortsatt med å legge til en spesifikasjon for denne delen.

Kompatible modeller for delenummer 567-1607

ANLEGGSDUMPER

797 797B

Vis flere
NøkkelNøkkel
Fabrikktilpasning

Denne delen er konstruert for å passe til Cat-utstyret ditt basert på produsentens spesifikasjoner.

Enhver endring i produsentens konfigurasjon kan føre til at produktet kanskje ikke passer til Cat-utstyret ditt. Snakk med Cat-forhandleren din før du handler for å sørge for at denne delen passer Cat-utstyret ditt i sin nåværende tilstand og antatte konfigurasjon. Denne indikatoren kan ikke garantere at alle delene er kompatible.

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Chat med en ekspert