HomeAtualização e Kits de ReparoKits de AtualizaçãoDesempenho e Produtividade567-1607: Kit do Sistema Hidráulico de Remotorização C175
HomeAtualização e Kits de ReparoKits de AtualizaçãoDesempenho e Produtividade567-1607: Kit do Sistema Hidráulico de Remotorização C175
567-1607: Kit do Sistema Hidráulico de Remotorização C175

Remotorização - Substituição do motor 3524 por C175 para a máquina 797B. Kits e peças adicionais necessários para a conversão.

Marca: Cat

Imagens do Produto
567-1607: Kit do Sistema Hidráulico de Remotorização C175
567-1607: Kit do Sistema Hidráulico de Remotorização C175
567-1607: Kit do Sistema Hidráulico de Remotorização C175
567-1607: Kit do Sistema Hidráulico de Remotorização C175

Remotorização - Substituição do motor 3524 por C175 para a máquina 797B. Kits e peças adicionais necessários para a conversão.

Marca: Cat

Informações Sobre Garantia
Política de Devolução
Itens incluídos

Sem resultados disponíveis.

323-1875: CONJ CHAPA
323-1875: CONJ CHAPAQuantidade: 1
287-6096: Junta de Colmeia do Arrefecedor de Óleo com 0,8 mm de Espessura
287-6096: Junta de Colmeia do Arrefecedor de Óleo com 0,8 mm de EspessuraQuantidade: 2
2P-9015: Espaçador com 0,546 pol de Diâmetro Interno
2P-9015: Espaçador com 0,546 pol de Diâmetro InternoQuantidade: 1
292-0079: CONJ SUPORTE
292-0079: CONJ SUPORTEQuantidade: 1
386-4903: Caixa de Comando da Bomba
386-4903: Caixa de Comando da BombaQuantidade: 1
148-7397: Engrenagem do Comando da Bomba com 39 Dentes
148-7397: Engrenagem do Comando da Bomba com 39 DentesQuantidade: 1
148-7398: Velocidade Intermediária de 42 Dentes
148-7398: Velocidade Intermediária de 42 DentesQuantidade: 1
161-2352: Pacote de Calços de Aço com 1,8 mm de Espessura
161-2352: Pacote de Calços de Aço com 1,8 mm de EspessuraQuantidade: 1
200-5109: Alojamento do Comando da Bomba com 268,6 mm de Diâmetro Externo
200-5109: Alojamento do Comando da Bomba com 268,6 mm de Diâmetro ExternoQuantidade: 2
154-1578: Parafuso de Cabeça Sextavada M16-2 x 45 mm
154-1578: Parafuso de Cabeça Sextavada M16-2 x 45 mmQuantidade: 2
183-7121: Parafuso de cabeça sextavada M10-1,5 x 35 mm
183-7121: Parafuso de cabeça sextavada M10-1,5 x 35 mmQuantidade: 2
228-7089: Anel Retentor em O com 12,83 mm de Diâmetro Externo
228-7089: Anel Retentor em O com 12,83 mm de Diâmetro ExternoQuantidade: 1
8T-4223: Arruela com 13,5 mm de Diâmetro Interno
8T-4223: Arruela com 13,5 mm de Diâmetro InternoQuantidade: 16
6V-9182: Adaptador do Cotovelo ORFS para STOR de 90 Graus
6V-9182: Adaptador do Cotovelo ORFS para STOR de 90 GrausQuantidade: 1
6V-3965: Niple de Desengate Rápido com Rosca de 9/16 pol
6V-3965: Niple de Desengate Rápido com Rosca de 9/16 polQuantidade: 1
173-5798: Garfo do Comando da Bomba da Estria Interna 41
173-5798: Garfo do Comando da Bomba da Estria Interna 41Quantidade: 1
272-3412: MTG DE GP DE BOMBA
272-3412: MTG DE GP DE BOMBAQuantidade: 1
323-1876: CONJ CHAPA
323-1876: CONJ CHAPAQuantidade: 2
430-5380: Colmeia do Arrefecedor do Óleo do Trem de Força
430-5380: Colmeia do Arrefecedor do Óleo do Trem de ForçaQuantidade: 1
340-5657: TAMPA
340-5657: TAMPAQuantidade: 1
238-5084: Anel Retentor em O com Diâmetro Externo de 29,74 mm
238-5084: Anel Retentor em O com Diâmetro Externo de 29,74 mmQuantidade: 2
269-7885: Anel Retentor em O com 72,39 mm de Diâmetro Interno
269-7885: Anel Retentor em O com 72,39 mm de Diâmetro InternoQuantidade: 1
148-7399: Engrenagem do Comando da Bomba com 39 Dentes
148-7399: Engrenagem do Comando da Bomba com 39 DentesQuantidade: 1
6I-8849: Rolamento de Cone com 66,675 mm de Diâmetro Interno
6I-8849: Rolamento de Cone com 66,675 mm de Diâmetro InternoQuantidade: 4
5D-0302: Plugue central do conversor de torque
5D-0302: Plugue central do conversor de torqueQuantidade: 2
8T-6356: Adaptador em Tê Sextavado para Transporte de Fluido de 41,28 mm
8T-6356: Adaptador em Tê Sextavado para Transporte de Fluido de 41,28 mmQuantidade: 1
8T-1683: Adaptador do Cotovelo de 90 Graus
8T-1683: Adaptador do Cotovelo de 90 GrausQuantidade: 1
238-5082: Anel Retentor em O com 23,47 mm de Diâmetro Interno
238-5082: Anel Retentor em O com 23,47 mm de Diâmetro InternoQuantidade: 1
9S-4191: Bujão Sextavado de Rosca 9/16-18
9S-4191: Bujão Sextavado de Rosca 9/16-18Quantidade: 2
9X-8268: Arruela Dura com 3,5 mm de Espessura
9X-8268: Arruela Dura com 3,5 mm de EspessuraQuantidade: 18
8T-5005: Parafuso de Cabeça Sextavada M10-1,5 x 70 mm
8T-5005: Parafuso de Cabeça Sextavada M10-1,5 x 70 mmQuantidade: 14
8T-4136: Parafuso de cabeça sextavada M10-1,5 x 25 mm
8T-4136: Parafuso de cabeça sextavada M10-1,5 x 25 mmQuantidade: 1
Mostrando 1 a 32 de 54Carregar mais
DescriçãoEspecificaçõesModelos Compatíveis
Especificações para número de peça 567-1607

Ainda estamos trabalhando para adicionar uma especificação para esta peça.

Modelos Compatíveis para número de peça 567-1607

CAMINHÃO

797 797B

Exibir Mais
LegendaLegenda
Encaixe de Fábrica

Essa peça foi projetada para encaixar em seu equipamento Cat com base nas especificações do fabricante.

Quaisquer alterações na configuração do fabricante poderá fazer com que o produto não se encaixe no equipamento Cat. Consulte o revendedor Cat antes de comprar para garantir que essa peça é apropriada para o equipamento Cat em sua condição atual e configuração assumida. Este indicador não pode garantir compatibilidade com todas as peças.

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto