567-1607: Kit idraulico C175 Repower
HomeKit di aggiornamento e riparazioneKit di aggiornamentoPrestazioni e produttività567-1607: Kit idraulico C175 Repower

567-1607: Kit idraulico C175 Repower

Repower - Sostituzione del motore 3524 con C175 per la macchina 797B. Kit e ricambi aggiuntivi richiesti per la conversione.

Marchio: Cat

Immagini del prodotto

567-1607: Kit idraulico C175 Repower
567-1607: Kit idraulico C175 Repower
567-1607: Kit idraulico C175 Repower

567-1607: Kit idraulico C175 Repower

Repower - Sostituzione del motore 3524 con C175 per la macchina 797B. Kit e ricambi aggiuntivi richiesti per la conversione.

Marchio: Cat

Ricambi inclusi in questo kit

Nessun risultato disponibile.

148-7397: Ingranaggio di comando della pompa a 39 denti

Quantità: 1

148-7398: Ingranaggio intermedio a 42 denti

Quantità: 1

148-7399: Ingranaggio di comando della pompa a 39 denti

Quantità: 1

152-3853: Confezione di spessori in acciaio da 4,88 mm

Quantità: 2

152-6844: Cuscinetto a rulli conici da 65,88 mm

Quantità: 1

153-1366: Albero della pompa

Quantità: 1

154-1578: Bullone a testa esagonale M16-2 x 45 mm

Quantità: 2

161-2352: Confezione di spessori in acciaio da 1,8 mm

Quantità: 1

173-5798: Forcella comando pompa scanalatura interna 41

Quantità: 1

183-7121: Bullone a testa esagonale M10-1,5 x 35 mm

Quantità: 2

200-5109: Gabbia di trasmissione della pompa con diametro esterno di 268,6 mm

Quantità: 2

201-0439: 111,diametro esterno 28 mm Guarnizione a labbro

Quantità: 1

214-7568: Anello di tenuta STOR (SAE 9/16-18)

Quantità: 2

228-7089: Anello di tenuta 1,78 x 9,27 mm 90A FKM

Quantità: 1

228-7092: Anello di tenuta FKM 1,78 X 18,94 mm 90A

Quantità: 5

228-7093: Anello di tenuta 1,78 x 23,66 mm 90A FKM

Quantità: 2

238-5080: O-Ring FKM 2,21 x 16,36 mm 90A

Quantità: 1

238-5082: Anello di tenuta 2,95 x 23,47 mm 90A FKM

Quantità: 1

238-5084: O-ring 90A 2.95 x 29.74 mm 90A

Quantità: 2

269-7885: Anello di tenuta 5,33 x 72,39 mm 75A FKM

Quantità: 1

272-3412: PUMP GP MTG

Quantità: 1

287-6096: Guarnizione del nucleo del radiatore dell'olio spessa 0,8 mm

Quantità: 2

290-7296: Bullone esagonale M16

Quantità: 16

292-0079: BRACKET AS

Quantità: 1

292-0084: PLATE

Quantità: 1

2P-9015: Distanziale, diametro interno 0,546

Quantità: 1

323-1875: PLATE AS.

Quantità: 1

323-1876: GP PIASTRA

Quantità: 2

339-3251: Cofano scambiatore di calore dell'olio

Quantità: 1

340-5657: Carter-Scambiatore di calore dell'olio

Quantità: 1

386-4903: Cassa di trasmissione della pompa

Quantità: 1

430-5380: Massa radiante dello scambiatore di calore dell'olio della trasmissione

Quantità: 1

Visualizzazione da 1 a 32 di 54

Chiave

Chiave

Idoneità di fabbrica

Questa parte è progettata per adattarsi alla tua attrezzatura Cat in base alle caratteristiche tecniche del produttore.

Eventuali modifiche alla configurazione del produttore potrebbero comportare il mancato adattamento del prodotto all'attrezzatura Cat. Contatta il dealer Cat prima dell'acquisto per verificare che questa parte sia adatta all'attrezzatura Cat nelle condizioni attuali e nella configurazione presunta. Questo indicatore non è in grado di garantire la compatibilità per tutte le parti.

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito